ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カプトン(R)両面粘着テープ

通常単価(税別)
6,238
税込単価
6,862
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・粘着剤は高温耐熱性に優れており、再剥離してものり残りが少ないです

型番:

1-2790-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2790-01の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.145
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
粘着剤
シリコーン系
使用温度(耐熱温度)(℃)
200
ブラウン系
単品/パック
単品
商品コード
WFT760H
色詳細
ブラウン
メーカー商品名
カプトン両面粘着テ-プWFT 760H
特長
粘着剤は高温耐熱性に優れており、再剥離してものり残りが少ないです。
基材材質詳細
カプトンフィルム
粘着剤材質詳細
シリコン系
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 材質:基材/カプトン®(ポリイミド)フィルム、粘着剤/シリコン系

型番リスト

表示件数
型番
1-2790-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,238
( 6,862 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着剤は高温耐熱性に優れており、再剥離してものり残りが少ないです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプトン(R)両面粘着テープの型番1-2790-01のページです。 型番1-2790-01に関する仕様情報を記載しております。
カプトン(R)両面粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カプトン(R)両面粘着テープ
両面ポリイミドテープ・クリーンパック 2159BZ050-P3D
ポリイミド粘着テープ 360Aシリーズ
ポリエステル電気絶縁テープ No.1318
耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm
カプトン粘着テープ 650S-P
メーカーアズワンアズワンアズワンスリーエムジャパンスリーエムジャパン東京硝子器械
通常価格6,23815,0003,352 -9131,9573,481 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目2日目〜
テープ厚(mm)0.1450.1-0.060.0470.05
テープ幅(mm)10131925200-
テープ長さ(m)203320660.320
粘着剤シリコーン系シリコーン系アクリル系アクリル系アクリル系シリコーン系
使用温度(耐熱温度)(℃)200-48~+260180130260(30分)200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング