17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

カプトンテープ 10mm×20m

カプトンテープ 10mm×20m
通常単価(税別)
3,2407,127
税込単価
3,5647,840
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

アズワン 電子基板用テープ・ポリイミドテープ カプトンテープ。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品仕様

型番テープ厚(総厚)(mm)基材厚(mm)テープ幅(mm)テープ長さ(m)
1-9166-010.0350.0121020
1-9166-020.050.0251020
1-9166-030.080.051020

※基材厚=カプトンフィルム厚

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

粘着力

引張強さ

破壊電圧

(kV)

商品コード

メーカー商品名

最小発注数量
0.035
4.41N(450gf)/幅25mm
78.5N/25mm
5
650S#12
カプトンテープ 650S#12
1個
0.05
5.39N(550gf)/幅25mm
122.6N/25mm
7
650S#25
カプトンテープ 650S#25
2個
0.08
6.13N(625gf)/幅25mm
245.2N/25mm
10
650S#50
カプトンテープ 650S#50
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,127
( 7,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,240
( 3,564 )
1日目
5,738
( 6,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワン 電子基板用テープ・ポリイミドテープ カプトンテープ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カプトンテープ 10mm×20mのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q商品コードに付いている#12や#25の意味は何でしょうか?
A
カプトンフィルム+耐熱性シリコン粘着剤で構成されている製品で、#の後ろの数字は「カプトンフィルム」の厚みを表しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カプトンテープ 10mm×20m
ポリイミド粘着テープ 360Aシリーズ
ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ
カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m
カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m
両面カプトンテープ P-223
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン寺岡製作所日東電工アメリカ(旧パーマセル)
通常価格3,240-3,352 -4,750 -6,230 -1,267 -16,277 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
テープ幅(mm)101919---
テープ長さ(m)202020332033
粘着剤シリコーン系アクリル系シリコーン系-シリコーン系シリコーン系
伸び(%)50-65-5085
UL510規格(難燃性)認定あり認定あり認定あり認定あり認定あり認定あり

ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング