17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ゼテックスプラス 31000-3040ZP

ゼテックスプラス 31000-3040ZP
通常単価(税別)
8,83815,412
税込単価
9,72216,953
通常出荷日:1日目~99日目

アスベストを含まない帯状の耐熱テープ。【特長】・被覆・断熱・クッション用テープとして適しています・耐熱...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ゼテックスプラスの特長

ゼテックスプラスの外観

ゼテックスプラスの外観

仕様
材質 : ゼテックスプラス(R)(特殊高熱処理ガラス繊維)
引張強度 : 縦108.8kg×横158.7kg
耐熱温度 : 816℃(連続)
厚み : 1.6mm

開発秘話

 

米国ニューテックス社の耐熱繊維ブランド/ゼテックス・ゼテックスプラスは非結晶質シリカ繊維で作られており、アスベストを含まない安全な製品です。
アメリカでは国防総省のMIL規格にも適合する耐熱繊維で、発電所、石油化学、ガラス・窯業、機械工業、鋳造業、製鉄・溶接等、様々な業界で利用されています。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

商品コード

メーカー商品名

材質

最小発注数量
38
31000-3015ZP
ゼテックスプラス(R)テープ 1.6mm×38mm×30m 31000-3015ZP
ゼテックスプラス(特殊高熱処理ガラス繊維)
2個
50
31000-3020ZP
ゼテックスプラス(R)テープ 1.6mm×50mm×30m 31000-3020ZP
ゼテックスプラス(特殊高熱処理ガラス繊維)
2個
75
31000-3030ZP
ゼテックスプラス(R)テープ 1.6mm×75mm×30m 31000-3030ZP
ゼテックスプラス(特殊高熱処理ガラス繊維)
1個
100
31000-3040ZP
ゼテックスプラス31000-3040ZP
ゼテックスプラス(R)(特殊高熱処理ガラス繊維)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,838
( 9,722 )
1日目
9,563
( 10,519 )
1日目
12,998
( 14,298 )
1日目
15,412
( 16,953 )
お見積り

詳細情報

基本情報

アスベストを含まない帯状の耐熱テープ。
【特長】
・被覆・断熱・クッション用テープとして適しています
・耐熱性・耐薬品性に優れています
・非アスベスト製品
【用途】
・加熱物の結束・運搬、パイプの放熱防止、断熱、電線の絶縁、パイプの磨耗防止、ボイラーパイプ等のブランケット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゼテックスプラス 31000-3040ZPのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q粘着性は有りますか?
A
対象物と接着させる場合には、別途耐熱性の接着材が必要となります。お客様にて手配お願い致します。
Q洗濯できますか?
A
洗濯はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼテックスプラス 31000-3040ZP
P-212 UL C種(200℃) 電気絶縁/工業用 ガラスクロステープ
スコッチ耐炎耐アークテープ 77
スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m
アセテートクロステープ 白系
高強度 ガラスクロス粘着テープ ACH-5001
メーカーアズワン日東電工アメリカ(旧パーマセル)スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン
通常価格8,838-58,1088,0834,6441,719 -1,066 -
通常出荷日1日目〜7日目1日目1日目1日目〜10日目〜
テープ厚(mm)1.60.1910.760.190.20.2
テープ長さ(m)30336106610
ブラウンホワイトブラックホワイトホワイトホワイト
引張強度108.8×158.7(kg)(総×横)323N/10mm79N/10mm251N/10mm87N/10mm700N/25mm
単品/パック単品パック単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング