ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

トレビーノ(R)カセッティ【2個入り】

トレビーノ(R)カセッティ 1-1696-12
通常単価(税別)
6,925
税込単価
7,618
通常出荷日:1日目

【特長】・360°回転レバーと節水機能付きです【仕様】・型番:MKC.MX2J・セット内容:交換用カ-...

詳細を確認

型番:

1-1696-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

1-1696-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
セット内容
交換用カートリッジX2本
ろ過流量(L/min)
1.6
メーカー商品名
トレビーノ カセッティ MKC.MX2J
メーカー型番
MKC.MX2J
特長
360°回転レバーと節水機能付きです。
仕様
蛇口直結型
水流切替
360°回転レバー
ろ材
活性炭、中空糸膜、イオン交換体
カートリッジ交換目安
600L使用時
内容量
1パック(2本)
-
-

商品情報

仕様

  • 型番:MKC.MX2J
  • セット内容:交換用カ-トリッジ×2本
  • 家庭用浄水器
  • ろ材:活性炭、中空糸膜、イオン交換体
  • カートリッジ交換目安:600L使用時

型番リスト

表示件数
型番
1-1696-12

セット内容

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
交換用カートリッジX2本
トレビーノ カセッティ MKC.MX2J
MKC.MX2J
1パック(2本)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,925
( 7,618 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°回転レバーと節水機能付きです
【仕様】
・型番:MKC.MX2J
・セット内容:交換用カ-トリッジ×2本
・家庭用浄水器
・ろ材:活性炭、中空糸膜、イオン交換体
・カートリッジ交換目安:600L使用時

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トレビーノ(R)カセッティの型番1-1696-12のページです。 型番1-1696-12に関する仕様情報を記載しております。
トレビーノ(R)カセッティのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
浄水器
5
満足度:5.0
水道の塩素臭がひどいため、こちらを使用しています。 取り付け後は塩素臭もなくなり、快適です。
0人が参考にしています。
浄水器として
5
満足度:5.0
古いビルの水も綺麗になり、カートリッジが高いですが、性能はとても良いので、5年ぐらい使っています。耐久性もあります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレビーノ(R)カセッティ
ペーパーステンレスケース
吸熱放熱剤
エアータオル KTM 風速 120m/s
アルボース手指消毒剤 アルボナース(R)1L
ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアルボースサラヤ
通常価格6,9257,60014,700 -84,0183,30012,934
通常出荷日1日目1日目1日目〜7日目1日目1日目
商品タイプその他その他手指消毒剤自動手指消毒器手指消毒剤手指消毒器
ろ過流量(L/min)1.6-----
特長360°回転レバーと節水機能付きです。ホルダーは壁・机等に自由に取り付けられ、汚れた手をその場で容易に拭きとれます。シャツや下着などの衣服に吹きつけるだけで、こもった熱を吸収・放熱し、体感温度を下げます。ナノサイズの粒子が素材に浸透・密着しますので、効果が長時間続きます。ボトルは吹き出し口が直射と霧射に切り替えることができます。パワフルな温風・送風で、スピード乾燥します。自動扉連動機能(無電圧A接)付きです。アンダーフードを外しての設置も可能です。--
仕様蛇口直結型-----
水流切替360°回転レバー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト