17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

消臭剤

消臭剤
通常単価(税別)
2,071円~4,310円
税込単価
2,278円~4,741円
通常出荷日:4日目~13日目

300-0、1型は、散布用(オートクレーブ用)、一般発生する腐敗臭・アンモニア臭ばかりでなく、空気中に...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

オプション

容量(kg)

種類

メーカー商品名

メーカー型番

特長

内容量

最小発注数量
詰替用
-
散布用植物性油脂消臭液
ポシュリーシェーター #300-0.1
#300-0、1
300-0、1型は、散布用(オートクレーブ用)、一般発生する腐敗臭・アンモニア臭ばかりでなく、空気中に浮遊している悪臭と直接結合して消臭に作り変える優れた作用があります。
1本(10ml)
1個
詰替用
-
液体型スプレー
ポシュリーシェーター #400-5
#400-5
300-0、1型は、散布用(オートクレーブ用)、一般発生する腐敗臭・アンモニア臭ばかりでなく、空気中に浮遊している悪臭と直接結合して消臭に作り変える優れた作用があります。
1本(500ml)
1個
その他
200g
-
ポシュリーシェーター 固形
#500-2
-
1個(200g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,310円
( 4,741円 )
13日目
4,118円
( 4,530円 )
4日目
2,071円
( 2,278円 )
4日目

詳細情報

基本情報

300-0、1型は、散布用(オートクレーブ用)、一般発生する腐敗臭・アンモニア臭ばかりでなく、空気中に浮遊している悪臭と直接結合して消臭に作り変える優れた作用があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消臭剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消臭剤
環境アルコール除菌剤 サポステ
防カビ抗菌コートプラス
業務用アルコール製剤 サニッシュ60 20L
清浄・洗浄・除菌用アルコール製剤 アルペットライン
ノロロック固めるタイプ
メーカーアズワンサラヤ横浜油脂工業ディバーシーサラヤアズマ工業
通常価格2,071円-7,395円14,887円12,235円13,823円2,432円
通常出荷日4日目〜1日目4日目1日目4日目9日目
商品タイプその他除菌剤除菌剤除菌剤除菌剤除菌剤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト