ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐震マット付金具 (アジャストボルト・ジャッキ/T型タイプ)

通常単価(税別)
20,000円~27,660円
税込単価
22,000円~30,426円
通常出荷日:26日目

【特長】・敷くだけで設置でき、震度7クラスの揺れに対応します。・水洗いで、繰り返し使用できます。・T型...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • サイズ(mm)

  • 耐荷重(kg)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

仕様

サイズ

(mm)

耐荷重

(kg)

メーカー商品名

メーカー型番

特長

脚注

材質

ジャッキタイプ有効内寸法

使用マット数

耐震マット面積

(mm2)

内容量

最小発注数量
ジャッキタイプ
70X70
45
耐震マット付金具PS-3
PS-3
敷くだけで設置でき、震度7クラスの揺れに対応します。水洗いで、繰り返し使用できます。
-
ステンレス(SUS304)
45~70mm
-
-
1個
1個
ジャッキタイプ
100X100
100
耐震マット付金具PS-4
PS-4
敷くだけで設置でき、震度7クラスの揺れに対応します。水洗いで、繰り返し使用できます。
-
ステンレス(SUS304)
65~110mm 
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000円
( 22,000円 )
26日目
27,660円
( 30,426円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・敷くだけで設置でき、震度7クラスの揺れに対応します。
・水洗いで、繰り返し使用できます。
・T型タイプは側面部用で、耐震マットに荷重が掛からない場所でも設置できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐震マット付金具 (アジャストボルト・ジャッキ/T型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐震マット付金具 (アジャストボルト・ジャッキ/T型タイプ)
ボンベ固定器 T型
固定金具(ステンレス製) 耐震用
ボンベ固定器 L型
ボンベ固定器 U型
ボンベ固定器 W2型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,000円-36,236円2,263円 -10,031円11,581円12,786円
通常出荷日26日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
難燃性UL-94規格 V-2適合-----
内容量1個1台1セット(ネジ×20本、 コンクリート用 釘×10本)1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト