17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ(R)瞬間接着剤 7004S/7005S/7006S

通常単価(税別)
735円~907円
税込単価
809円~998円
通常出荷日:1日目

開封後も固まりにくいキャップインキャップ構造です。量の微調整が容易です。7005Sは垂直面に使用しても...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 色
    その他
  • 主成分
    7004S・7005S/シアノアクリレート90%・PMMA(アクリル)10%、7006S/シアノアクリレート90%・合成ゴム10%
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

種類

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

特長

内容量

最小発注数量
液状
スコッチ 瞬間接着剤7004S 液状
7004S/液状
4519001907837
開封後も固まりにくいキャップインキャップ構造です。量の微調整が容易です。
1本(2g)
1個
ジェル状
スコッチ瞬間接着剤7005S ジェル状
7005S/ジェル状
4547452302956
開封後も固まりにくいキャップインキャップ構造です。量の微調整が容易です。垂直面に使用しても垂れないジェルタイプです。
1本(3g)
1個
耐衝撃 液状
スコッチ瞬間接着剤7006S耐衝撃 液状
7006S/耐衝撃 液状
4548623275383
開封後も固まりにくいキャップインキャップ構造です。量の微調整が容易です。耐衝撃性に優れています。
1本(2g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735円
( 809円 )
1日目
907円
( 998円 )
1日目
889円
( 978円 )
1日目

詳細情報

基本情報

開封後も固まりにくいキャップインキャップ構造です。量の微調整が容易です。7005Sは垂直面に使用しても垂れないジェルタイプです。7006Sは耐衝撃性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ(R)瞬間接着剤 7004S/7005S/7006Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ(R)瞬間接着剤 7004S/7005S/7006S
スコッチ(R)瞬間接着剤
スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃
スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途
スコッチ(R) 強力瞬間接着剤7055 ジェル多用途
スコッチ(R)強力瞬間接着剤 ジェル多用途 プロ・ホビー用
メーカーアズワンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格735円-735円 -722円610円 -678円707円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
色その他その他透明透明透明透明
主成分7004S・7005S/シアノアクリレート90%・PMMA(アクリル)10%、7006S/シアノアクリレート90%・合成ゴム10%-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト