17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

320g 急速硬化パテ
エスコ
エポキシパテ(金属用)
セメダイン
シリコンパテ
アズワン

エポキシパテ 粘土状

通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:8日目

用途に合わせて選択可能な簡易補修剤。【特長】・切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテです。【用途...

詳細を確認

    型番:

    1-9919-05
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    使用目的に合わせて選択できる簡易補修剤のラインナップ

    エポキシパテ:関連画像

    CRETE SEAL

    エポキシパテ:関連画像

    PLASTIC SEAL

    品番型番用途内容量(g)初期硬化時間
    1-9919-05CRETE SEALコンクリート補修用11415~20分
    1-9919-06PLASTIC SEALプラスチック補修用11420~25分

    製品仕様

    型番: 1-9919-05

    • 実用強度強化: 約60分
    • 完全硬化: 24時間後
    • 耐熱温度: 連続120℃/断続150℃
    • 硬度: 05/ショアーD85、 06/ショアーD60~70

    1-9919-05の仕様・寸法情報

    商品種類
    コンクリート用補修剤
    グレー
    仕様
    コンクリート補修用
    硬化時間
    初期:15~20分/実用強度:約60分/完全:24時間後
    メーカー商品名
    エポキシパテCRETE SEAL
    メーカー型番
    CRETESEAL
    主成分
    -
    耐熱温度(℃)
    連続:120/断続:150
    引張り強度(kg/cm2)
    -
    圧縮強度(kg/cm2)
    -
    硬度
    ショアーD75~85
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品種類

    • 仕様

    • 硬化時間

    • メーカー商品名

    • メーカー型番

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-9919-051-9919-05

    商品種類

    仕様

    硬化時間

    メーカー商品名

    メーカー型番

    主成分

    耐熱温度

    (℃)

    引張り強度

    (kg/cm2)

    圧縮強度

    (kg/cm2)

    硬度

    最小発注数量
    コンクリート用補修剤
    グレー
    コンクリート補修用
    初期:15~20分/実用強度:約60分/完全:24時間後
    エポキシパテCRETE SEAL
    CRETESEAL
    -
    連続:120/断続:150
    -
    -
    ショアーD75~85
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,800
    ( 4,180 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    用途に合わせて選択可能な簡易補修剤。
    【特長】
    ・切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテです。
    【用途】
    ・パイプ、ドレン、ダクト、ポンプ、ラジエーター等の接着、シールド、穴やひび割れの補修に利用可能。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エポキシパテ 粘土状の型番1-9919-05のページです。 型番1-9919-05に関する仕様情報を記載しております。
    エポキシパテ 粘土状のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エポキシパテ 粘土状
    導電性パテ 非硬化型粘土状 CPT-1211NDシリーズ
    エポキシパテ(コンクリート用)
    エポキシパテ(金属用)
    エポキシパテ(木部用)
    エポキシパテ(プラ用)
    メーカーアズワンアズワンセメダインセメダインセメダインセメダイン
    通常価格3,8003,507 -1,0981,1489981,148
    通常出荷日8日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング