17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スパッタシート YS-4010S

通常単価(税別)
26,489円
税込単価
29,138円
通常出荷日:9日目

【特長】・溶接・溶断により発生する火花・ノロから守ります・シリコン加工面は火花・ノロをはじきやすく、裏...

詳細を確認
  • 種類
    ハケ塗り
  • 耐熱温度 (℃)
    250(連続) 1300(瞬間)
  • 厚み (mm)
    0.9
  • 特長
    溶接・溶断により発生する火花・ノロから守ります。シリコン加工面は火花・ノロをはじきやすく、裏面は火花・ノロを付着させやすいので使い分け可能です。
  • 材質
    耐炎繊維(杉綾織)・片面シリコン加工
  • 仕様
    JIS A1323B種合格防炎性能試験適合品
  • 内容量
    1枚

型番:

1-3613-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-3613-03の仕様・寸法情報

種類
ハケ塗り
サイズ(mm)
1920X1920
耐熱温度(℃)
250(連続) 1300(瞬間)
厚み(mm)
0.9
メーカー商品名
スパッタシート YS-4010S-4
型番
YS-4010S-4(4号)
特長
溶接・溶断により発生する火花・ノロから守ります。シリコン加工面は火花・ノロをはじきやすく、裏面は火花・ノロを付着させやすいので使い分け可能です。
材質
耐炎繊維(杉綾織)・片面シリコン加工
仕様
JIS A1323B種合格防炎性能試験適合品
内容量
1枚

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • 型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-3613-03

サイズ

(mm)

メーカー商品名

型番

内容量

最小発注数量
1920X1920
スパッタシート YS-4010S-4
YS-4010S-4(4号)
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,489円
( 29,138円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接・溶断により発生する火花・ノロから守ります
・シリコン加工面は火花・ノロをはじきやすく、裏面は火花・ノロを付着させやすいので使い分け可能です
・A種に匹敵する安心感

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート YS-4010Sの型番1-3613-03のページです。 型番1-3613-03に関する仕様情報を記載しております。
スパッタシート YS-4010Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタシート YS-4010S
スッパター防止剤 ウェルダート99(S) 420mL
水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500
電気活線洗浄剤 ODS-10(S) 420mL
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ 500
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ W-2000(18kg)
メーカーアズワン大崎電工日本メカケミカル大崎電工育良精機製作所育良精機製作所
通常価格26,489円2,346円16,091円2,671円22,121円18,756円
通常出荷日9日目3日目3日目3日目5日目5日目
種類ハケ塗りスプレーハケ塗りスプレースプレースプレー
耐熱温度(℃)250(連続) 1300(瞬間)-----
厚み(mm)0.9-----
特長溶接・溶断により発生する火花・ノロから守ります。シリコン加工面は火花・ノロをはじきやすく、裏面は火花・ノロを付着させやすいので使い分け可能です。-----
材質耐炎繊維(杉綾織)・片面シリコン加工-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました