17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチパーパスオイルスプレー

通常単価(税別)
2,378円
税込単価
2,616円
通常出荷日:1日目

FDA規格に適合するホワイトオイルをベースとしていますので安心です。無色・無臭ですので食品等に色や臭い...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 種類詳細
    オイルスプレー
  • 使用温度 (℃)
    -10~+120
  • 型番
    FOS
  • 特長
    FDA規格に適合するホワイトオイルをベースとしていますので安心です。無色・無臭ですので食品等に色や臭いが移りません。粘着性が強く、飛散が少ないオイルスプレーです。耐水性にも優れています。
  • 用途
    各種食品製造ラインのチェーンやスプロケットに。包装ラインのチェーンやスプロケットに。
  • 仕様
    USF H-1認証
  • 内容量
    1本(300ml)

型番:

1-8093-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-8093-01の仕様・寸法情報

種類
その他
種類詳細
オイルスプレー
使用温度(℃)
-10~+120
型番
FOS
特長
FDA規格に適合するホワイトオイルをベースとしていますので安心です。無色・無臭ですので食品等に色や臭いが移りません。粘着性が強く、飛散が少ないオイルスプレーです。耐水性にも優れています。
用途
各種食品製造ラインのチェーンやスプロケットに。包装ラインのチェーンやスプロケットに。
仕様
USF H-1認証
内容量
1本(300ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8093-01

内容量

最小発注数量
1本(300ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,378円
( 2,616円 )
1日目

詳細情報

基本情報

FDA規格に適合するホワイトオイルをベースとしていますので安心です。無色・無臭ですので食品等に色や臭いが移りません。粘着性が強く、飛散が少ないオイルスプレーです。耐水性にも優れています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチパーパスオイルスプレーの型番1-8093-01のページです。 型番1-8093-01に関する仕様情報を記載しております。
マルチパーパスオイルスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチパーパスオイルスプレー
スミフードオイルスプレー
オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100
真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ
真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-100Mシリーズ
真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L
メーカーアズワン住鉱潤滑剤アズワンアズワンアズワンケニス
通常価格2,378円2,718円14,586円5,107円 -5,107円 -27,745円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目10日目〜4日目
種類その他-その他その他その他その他
種類詳細オイルスプレー-オイルバス用耐熱シリコーンオイル真空ポンプ用オイル真空ポンプ用オイル-
使用温度(℃)-10~+120--40~300---
型番FOS-ASO-100---
特長FDA規格に適合するホワイトオイルをベースとしていますので安心です。無色・無臭ですので食品等に色や臭いが移りません。粘着性が強く、飛散が少ないオイルスプレーです。耐水性にも優れています。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました