ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライドコート 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティング可能

通常単価(税別)
6,095円
税込単価
6,705円
通常出荷日:1日目

ふっ素樹脂の潤滑特性を生かしたドライ潤滑膜が容易に作成できます。ふっ素樹脂のバインダーに高潤滑性の樹脂...

詳細を確認

型番:

1-8286-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-8286-01の仕様・寸法情報

種類
スプレー
内容量
1本(420ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8286-01

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,095円
( 6,705円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂の潤滑特性を生かしたドライ潤滑膜が容易に作成できます。ふっ素樹脂のバインダーに高潤滑性の樹脂を用い、すべりの良さに優れています。加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティングできます。薄い皮膜(5~18μm)で精密部品にも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドコート 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティング可能の型番1-8286-01のページです。 型番1-8286-01に関する仕様情報を記載しております。
スライドコート 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティング可能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドコート 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティング可能
ケミカルスプレー TFE
スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー
ラバーコート
アンダーコート
ステンレスカラーコート
メーカーアズワンアズワンオーデックファインケミカルジャパンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ファインケミカルジャパン
通常価格6,095円7,549円22,384円4,402円1,453円3,020円
通常出荷日1日目1日目3日目1日目2日目1日目
種類スプレースプレースプレー液体スプレースプレー
内容量1本(420ml)1本(420ml)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました