17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレストレー

ステンレストレー
  • ステンレストレー
通常単価(税別)
4,9275,379
税込単価
5,4205,917
通常出荷日:1日目

ステンレス(SUS430)製のトレー。【特長】・店舗用ディスプレイや保冷、保温ストック用として使用して...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ステンレストレー T-AGSTの寸法図
材質
  • ステンレス(SUS304)
製造国
  • 日本

規格表

品番サイズ
(呼称)
外形寸法(mm)
幅×奥行×高さ
有効内寸(mm)
幅×奥行×高さ
質量
(kg)
T-AGST-M550×455×30510×415×291.78
T-AGST-L653×454×32615×415×312.10

図面

T-AGST-M/T-AGST-L

ステンレストレーの図面

型番リスト

表示件数

サイズ(呼称)

外形寸法:幅×奥行×高さ

(mm)

有効内寸:幅×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)幅

有効内寸(mm)幅

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
653×454×32
615×415×31
4989999240900
437-4045
2040.0
-
654
637
2.10
1枚
6
5個
550×455×30
510×415×29
4989999240917
437-4053
1730
454
-
532
1.78
1枚
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,379
( 5,917 )
1日目
4,927
( 5,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス(SUS430)製のトレー。
【特長】
・店舗用ディスプレイや保冷、保温ストック用として使用していただけます。
【用途】
・店舗用ディスプレイ
・保冷・保温ストック用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレストレーのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
油受けに使用
3
満足度:3.0
オイルパンに、このステンレストレーを使用しました。大きなサイズのトレーがなかなか見つからず、ようやくこのトレー(T-AG...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレストレー
ステンレス浅型角バット
ステンレス正角バット
トラスコ中山 ステンレスKバット
ステンレス長バット用フタ
ステンレス長バット テーパータイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,927-1,830 -1,380 -758 -687 -1,751 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプその他浅型バット角バットケーキバット長バット長バット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
有効内寸(mm)奥行435-----
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング