ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |



【特長】・ウェイトなしで設置できます。・脚が360度回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。・専...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,064円 ( 18,770円 ) | 14日目 |
17,064円 ( 18,770円 ) | 14日目 |
17,064円 ( 18,770円 ) | 14日目 |
17,064円 ( 18,770円 ) | 14日目 |
17,064円 ( 18,770円 ) | 14日目 |
54,054円 ( 59,459円 ) | 14日目 |
【特長】
・ウェイトなしで設置できます。
・脚が360度回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。
・専用フェンス保管台車(SPS-FC1200)を使えば20枚収納できます。
・軽量で錆に強く、汚れが付着し難いパイプ製です。
・連結ジョイントPJ-604Gを使用すれば自由な角度で連結セットが出きます。
【材質】
・本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管


スペーシア
パイプシステム用キャスター自在式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm/H903~1203mm)
0通常価格(税別):29,252円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

サカエ
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ
4.5通常価格(税別):38,366円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H825mm/H828mm)
0通常価格(税別):23,071円~

サカエ
ステンレス高さ調整作業台
0通常価格(税別):78,555円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):42,558円~

トラスコ中山
上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)
4通常価格(税別):79,972円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,488円~