ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

SUSメッシュ棚用柱セット 高さ830mm(4本入)【4個入り】

SUSメッシュ棚用柱セット 高さ830mm(4本入) TSM19-H830-4S
通常単価(税別)
9,025
税込単価
9,928
通常出荷日:1日目

SUSメッシュ棚用柱セット。【特長】・サビに強いステンレス(SUS304)製。・メッシュ棚仕様のため、...

詳細を確認
  • 商品画像は柱の一部のみです。1パック当たりの内容は柱4本となっています。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TSM19-H830-4S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

TSM19-H830-4Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポール
詳細タイプ
柱セット4本入
JANコード
4989999260922
トラスココード
454-0492
材質
ステンレス
高さ寸法(mm)
830
質量(g)
1700
内容量
1セット(柱4本)

商品情報

製品特長・仕様

外観図

SUSメッシュ棚用柱セット H830 4本入 イメージ
アジャスター

製品の基本仕様・特長

棚板
支柱
品番高さ
(mm)
質量
(kg/セット)
TSM19-H830-4S8301.7
  • 電解研磨仕上げ
  • 付属品:ABS樹脂製スリーブ
  • 製造国:台湾

図面

TSM19-H830-4S

SUSメッシュ棚用柱セット 高さ830mm(4本入) 図面

型番リスト

表示件数
型番
TSM19-H830-4S

内容量

最小発注数量
1セット(柱4本)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,025
( 9,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

SUSメッシュ棚用柱セット。
【特長】
・サビに強いステンレス(SUS304)製。
・メッシュ棚仕様のため、ホコリが付きにくく通気性に優れている。

ご注意

  • 商品画像は柱の一部のみです。1パック当たりの内容は柱4本となっています。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUSメッシュ棚用柱セット 高さ830mm(4本入)の型番TSM19-H830-4Sのページです。 型番TSM19-H830-4Sに関する仕様情報を記載しております。
SUSメッシュ棚用柱セット 高さ830mm(4本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSメッシュ棚用柱セット 高さ830mm(4本入)
SUSメッシュ棚用追加棚
M3型中量棚用アップベースセット
TM3型用支柱(高さ1800mmタイプ用)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,0256,654 -4,9342,42031,799 -23,597 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプポール棚板----
詳細タイプ柱セット4本入追加棚板----
JANコード4989999260922-----
トラスココード454-0492-----
材質ステンレスステンレス----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング