17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fシリーズエコキャップ再生コンテナ
  • Fシリーズエコキャップ再生コンテナ

Fシリーズエコキャップ再生コンテナ

通常単価(税別)
1,0692,008
税込単価
1,1762,209
通常出荷日:1日目

ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。別売の仕切板を利用する...

詳細を確認
  • ブルー
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    ライトブルー

ご注意

  • 適合フタについてはこちらをご覧ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

F型エコキャップ再生コンテナ:関連画像

F-1EC-LB

F型エコキャップ再生コンテナ:関連画像

F-3EC-LB

F型エコキャップ再生コンテナ:関連画像

F-2EC-LB

F型エコキャップ再生コンテナ:関連画像

FFEC-LB(フタ)

製品の基本仕様・特長

品番 容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
適合フタ
(別売)
質量
(kg)
F-1EC-LB 8 ライトブルー 424×291×102.5 364.5×242.5×88.0 FFEC-LB 0.8
F-2EC-LB 12 ライトブルー 424×291×150.0 364.5×242.5×135.5 FFEC-LB 0.9
F-3EC-LB 21 ライトブルー 424×291×244.5 364.5×242.5×230.0 FFEC-LB 1.3
  • ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナ。
  • 互いに積み重ねが可能。
  • 別売りの仕切り板を利用することにより、細かな製品の管理が容易。
  • 生産国:日本
  • 材質:ポリプロピレン(PP)

別売りのフタ

品番 外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
適合コンテナ 質量
(g)
FFEC-LB ライトブルー 423×290×36.5 F-1EC、F-2EC、F-3EC 400

図面

F-5EC-LB

Fシリーズエコキャップ再生コンテナ F-5EC-LB図面

使用方法・使用事例

使用事例

F型エコキャップ再生コンテナ:関連画像

1100角パレット
1段に8個

注意・禁止事項

注意事項

DAシリーズとの積み重ねはできません。

開発者からのコメント

開発秘話

キャップに使用されている材料が多種で着色材の配合に大変苦労した。

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 材質(本体)

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 適用カード差し

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合フタ(別売)

  • 有効内寸(奥行)(mm)

  • 有効内寸(間口)(mm)

  • 有効内寸(高さ)(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

材質(本体)

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

適用カード差し

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合フタ(別売)

有効内寸(奥行)

(mm)

有効内寸(間口)

(mm)

有効内寸(高さ)

(mm)

内容量

最小発注数量
ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
8
424
291
102.5
-
4989999232530
432-9694
800.0
FFEC-LB
242.5
364.5
88.0
1個
10個
ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
12
424
291
150
-
4989999232547
432-9708
900.0
FFEC-LB
242.5
364.5
135.5
1個
5個
ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
21
424
291
244.5
-
4989999232554
432-9716
1300.0
FFEC-LB
242.5
364.5
230.0
1個
5個
-
-
4
-
-
-
-
4989999436914
855-4950
500
FFEC-LB
-
-
-
-
10個
ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
5
291
212
150
-
4989999436990
855-4947
500
-
152.5
242.5
136
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,178
( 1,296 )
1日目
1,484
( 1,632 )
1日目
2,008
( 2,209 )
1日目
1,094
( 1,203 )
1日目
1,069
( 1,176 )
1日目

詳細情報

基本情報

ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。
互いに積み重ねが可能です。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。

ご注意

  • 適合フタについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fシリーズエコキャップ再生コンテナ のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工場内で製品の運搬や管理用に
4
満足度:4.0
工場内で製品の材料や、完成品などの運搬や管理用としてこの商品を使用しています。以前お客様の通い箱として他のコンテナを使用...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q再生材100%ですか
A
はい、100%です。
Qバージン材とエコキャップ材の強度差は
A
再生材を使用しているため若干の強度差はありますが使用には問題ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fシリーズエコキャップ再生コンテナ
DAシリーズエコキャップ再生コンテナ
DA型 エコキャップ再生コンテナ フタ
Fシリーズ用カードケース
TP規格コンテナ TRシリーズ リサイクルコンテナ
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Bタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,069-781 -816 -154 -1,285 -380 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
ブルーブルーブルー-ブルーその他
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
色詳細ライトブルーライトブルーライトブルー半透明ダークブルーOD
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング