ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ほうき・モップキャッチ(粘着テープタイプ)

ほうき・モップキャッチ(粘着テープタイプ) THMCS
通常単価(税別)
673円
税込単価
740円
通常出荷日:1日目

ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。モップ、ほうきなどの...

詳細を確認

型番:

THMCS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

THMCSの仕様・寸法情報

商品タイプ
モップハンガー
幅(mm)
50
奥行(mm)
35
高さ(mm)
50
本体/オプション
本体
JANコード
4989999279887
トラスココード
450-7240
質量(g)
40
材質1
金属板部:ステンレス
材質2
プラスチック板部:ABS樹脂
最大使用荷重(kg)
2
材質3
ロール部:ABS樹脂
材質4
キャッチ部:スチール
特長
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途
モップ、ほうきなどの壁掛け収納。
仕様
粘着テープ止めタイプ
摘要
1本掛
内容量
1個

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
THMCS

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
673円
( 740円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。モップ、ほうきなどの壁掛け収納。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ほうき・モップキャッチ(粘着テープタイプ)の型番THMCSのページです。 型番THMCSに関する仕様情報を記載しております。
ほうき・モップキャッチ(粘着テープタイプ)のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
清掃用具収納
2
満足度:2.0
粘着が強いかと思っていましたが、貼って数日したら落下していました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ほうき・モップキャッチ(粘着テープタイプ)
ほうき・モップキャッチ(ビス止めタイプ)
そうじ用具ケース(コンパクトタイプ)
システムカート ECO袋MT120L
ステンハイジーン・モップハンガーFW 12本掛
コアラモップハンガーA型(12本掛)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山山崎産業テラモトテラモト
通常価格673円604円29,735円11,470円 -115,440円37,513円
通常出荷日1日目1日目2日目7日目1日目2日目
商品タイプモップハンガーモップハンガーそうじ用具ケースその他モップハンガーモップハンガー
幅(mm)5055317490930930
奥行(mm)3535400350544505
高さ(mm)5050111072516221383
本体/オプション本体本体本体---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました