ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ほうき・モップキャッチ(ビス止めタイプ)

ほうき・モップキャッチ(ビス止めタイプ) THMC
  • ほうき・モップキャッチ(ビス止めタイプ)
通常単価(税別)
604円
税込単価
664円
通常出荷日:1日目

ビス止めタイプのほうき・モップキャッチ。【特長】・ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり...

詳細を確認

型番:

THMC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

THMCの仕様・寸法情報

商品タイプ
モップハンガー
幅(mm)
55
奥行(mm)
35
高さ(mm)
50
本体/オプション
本体
JANコード
4989999279856
トラスココード
450-7215
質量(g)
40
材質1
金属板部:ステンレス
材質2
ロール部:ABS樹脂
最大使用荷重(kg)
2
材質3
キャッチ部:スチール
特長
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途
モップ、ほうきなどの壁掛け収納。
仕様
ビス止めタイプ(ビス2本付)
摘要
1本掛
内容量
1個
-
-

商品情報

“ほうき・モップキャッチ”(ビス止めタイプ)

THMC (1本掛)

THMC
(1本掛)

THMC3 (3本掛)

THMC3
(3本掛)

使用例

使用例

製品仕様

  • 適合ハンドルサイズ:25〜40mm・ビス止めタイプ(ビス2本付)
  • 本体材質:スチール
  • ロール材質:ゴム
品番最大使用荷重
THMC2kg
THMC36kg
THMC510kg
品番幅×奥行×高さ
(㎜)
摘要質量
(g)
THMC55×35×501本掛40
THMC3300×35×503本掛201
THMC5490×35×505本掛335

型番リスト

表示件数
型番
THMC

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
604円
( 664円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ビス止めタイプのほうき・モップキャッチ。
【特長】
・ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定。
【用途】
・モップ、ほうきなどの壁掛け収納。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ほうき・モップキャッチ(ビス止めタイプ)の型番THMCのページです。 型番THMCに関する仕様情報を記載しております。
ほうき・モップキャッチ(ビス止めタイプ)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
キャッチ
5
満足度:5.0
レンタルモップの固定保管に使用してみました。ねじ止めのほうが使いやすいとおもいます。
0人が参考にしています。
清掃用具の整理
5
満足度:5.0
工場内の通路が狭く赤チン災害が起きた為、急遽現場の見直しが必要であった。 短納期で納品してもらえた為すぐに対応出来助かり...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内で使用
4
満足度:4.0
工場内5Sの一環で清掃用具の定置収納のために利用しています。フック等と違い利用や収納時の着脱も容易で使い勝手に長けた商品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ほうき・モップキャッチ(ビス止めタイプ)
ほうき・モップキャッチ(粘着テープタイプ)
そうじ用具ケース(コンパクトタイプ)
システムカート ECO袋MT120L
ステンハイジーン・モップハンガーFW 12本掛
コアラモップハンガーA型(12本掛)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山山崎産業テラモトテラモト
通常価格604円673円29,735円11,470円 -115,440円37,513円
通常出荷日1日目1日目2日目7日目1日目2日目
商品タイプモップハンガーモップハンガーそうじ用具ケースその他モップハンガーモップハンガー
幅(mm)5550317490930930
奥行(mm)3535400350544505
高さ(mm)5050111072516221383
本体/オプション本体本体本体---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました