ファクトリーサプライ用品技術窓口

手押し式床洗浄機

通常単価(税別)
544,579円
税込単価
599,037円
通常出荷日:1日目~4日目

小型ですがパワフルで、狭小な場所や入り組んだ場所の清掃が可能で効率的な作業ができます。操作からメンテナ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    床洗浄機
  • 仕様
    手押しタイプ
  • 作業幅吸引 (mm)
    400
  • 奥行(mm)
    520
  • 高さ(mm)
    1150
  • 幅(mm)
    470
  • 清掃幅(mm)
    400
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    300
  • 電源(V)
    100
  • 騒音値(dB)
    75
  • 汚水タンク容量(L)
    10
  • 洗浄水タンク容量(L)
    10
  • 色
    アンスラサイトグレー

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
電源周波数:50Hz用
35500
対応
1個
電源周波数:60Hz用
35600
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
544,579円
( 599,037円 )
4日目
544,579円
( 599,037円 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型ですがパワフルで、狭小な場所や入り組んだ場所の清掃が可能で効率的な作業ができます。操作からメンテナンスまで簡単に行うことができます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手押し式床洗浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手押し式床洗浄機
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
床洗浄機用スクイジーセット 耐油性 435mm ストレート
床洗浄機用スクイジーゴム 4.037-035.0(耐油性)
床洗浄機用強アルカリ性原液 6.295-545.0
手押し式床洗浄機 SC250
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーニルフィスクアドバンス
通常価格544,579円2,551,539円11,518円 -13,915円13,082円516,064円
通常出荷日1日目〜19日目1日目〜9日目1日目5日目
商品タイプ床洗浄機床洗浄機その他その他その他床洗浄機
仕様手押しタイプバッテリータイプ---手押しタイプ
作業幅吸引(mm)400-----
奥行(mm)5201130-465240-
高さ(mm)11501543-40200-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト