ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

布粘着テープ(軽量物梱包用)

布粘着テープ(軽量物梱包用) GNT-50E
通常単価(税別)
406
税込単価
447
通常出荷日:1日目

基材がしなやかで手切れ性も良い粘着テープ。【特長】・スフ布にポリエチレンをラミネートした基材はしなやか...

詳細を確認

型番:

GNT-50E
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GNT-50Eの仕様・寸法情報

ダンボール色
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.26
基材
布(ラミネート有)
粘着剤
ゴム系
粘着力
3
JANコード
4989999186765
トラスココード
157-6526
材質1
基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)
材質2
粘着剤:天然ゴム系
テープカット条件
手で切れます
粘着力(N/25mm)
7.5
筆記可否
筆記可能
引張強度
(縦/横)51N/10mm
1平方インチ当り糸数(本)
30/25
質量(g)
390.000
特長
柔軟でなじみ良く強度があります。
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品特長・仕様

外観図

布粘着テープ(軽量物梱包用):関連画像
布粘着テープ(軽量物梱包用):関連画像

梱包外観

製品の基本仕様・特長

布粘着テープ(軽量物梱包用):関連画像

手切れ良好

  • 粘着力:3.0N/10mm
  • 引張強度:51.0N/10mm
  • 1平方インチ当たり糸数:縦30本/横25本
  • 色:ダンボール
  • 幅50mm×長さ25m
  • 厚み:0.26mm
  • 質量:390g

材質

  • 基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)
  • 粘着剤:ゴム系

使用方法・使用事例

使用方法

布粘着テープ(軽量物梱包用) 取扱説明書

開発者からのコメント

開発秘話

GNT-50Eは厚さや強度のバランスを考えた中・軽量物梱包用の布粘着テープです。お客様に信頼できる品質の布粘着テープをお届けいたします。

型番リスト

表示件数
型番
GNT-50E
RoHS?最小発注数量
10
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
406
( 447 )
1日目

詳細情報

基本情報

基材がしなやかで手切れ性も良い粘着テープ。
【特長】
・スフ布にポリエチレンをラミネートした基材はしなやかかで手で切れる。
・様々な被着体に貼ることができるゴム系粘着剤を塗布した粘着テープ。
【用途】
・軽量物の梱包用や補修用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

布粘着テープ(軽量物梱包用)の型番GNT-50Eのページです。 型番GNT-50Eに関する仕様情報を記載しております。
布粘着テープ(軽量物梱包用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布粘着テープ(軽量物梱包用)
布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)
2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻)
No.800 梱包用布粘着テープ
布テープ(合繊)
クロステープ(布粘着テープ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山古藤工業オカモト共和
通常価格406324764 -586 -534717
通常出荷日1日目4日目1日目〜在庫品1日目1日目1日目
ダンボール色ダンボール色-ブラウンダンボール色ホワイト・クリーム
テープ幅(mm)505050504550
テープ長さ(m)252550255025
テープ厚(mm)0.260.210.260.320.180.37
基材布(ラミネート有)布(ラミネート有)布(ラミネート有)布(ラミネート有)布(合繊)布(スフ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング