ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):557円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
トラスコ中山
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~

【製品仕様】・青銅(CAC406)製の砲金ソケットです。・日本水道協会認証登録品です。


カクダイ
エルボ 水道用 6125Y

カクダイ
キャップ(水道用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):678円~

カクダイ
水道用フレキパイプ 0784/0784Bシリーズ
0通常価格(税別):1,222円~

ニチアス
インサルテックステープ TOMBO No.8401
5通常価格(税別):10,148円~

エスコ
ねじ変換アダプター(G×Rc)
0通常価格(税別):1,167円~

エスコ
ロックナット 黄銅
0通常価格(税別):217円~

カクダイ
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿
0通常価格(税別):8,740円

カクダイ
タンク取付金具 6171-20
0通常価格(税別):4,740円

カクダイ
ステンレスタンク取付金具 6222-13
0通常価格(税別):6,847円

カクダイ
ステンレスタンク取付金具 6222-40
0通常価格(税別):16,785円