ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ソケット 水道用 6127AY

ソケット 水道用 6127AY 6127A-20
通常単価(税別)
2,704円
税込単価
2,974円
通常出荷日:2日目

管用テーパーねじです。

型番:

6127A-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6127A-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
呼び径(mm)
-
A(mm)
-
JANコード
4972353614271
トラスココード
807-4402
質量(g)
11.000
材質1
材質 青銅
呼び径
-
A(mm)
36
質量(g)
-
材質
-
特長
-
内容量
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6127A-20

商品タイプ

呼び径

(mm)

A

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

呼び径

質量

(g)

材質

特長

内容量

最小発注数量
-
-
-
4972353614271
807-4402
11.000
材質 青銅
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,704円
( 2,974円 )
2日目

詳細情報

基本情報

管用テーパーねじです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケット 水道用 6127AYの型番6127A-20のページです。 型番6127A-20に関する仕様情報を記載しております。
ソケット 水道用 6127AYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット 水道用 6127AY
ソケット 水道用 6127Y
エルボ 水道用 6125AY
カクダイ ニップル(水道用)
ソケット
カクダイ 水道用フレキパイプ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイタブチカクダイ
通常価格2,704円1,614円 -2,445円 -1,485円3,681円1,238円
通常出荷日2日目2日目2日目1日目6日目9日目
A(mm)36-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました