ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

水道用ゴム付ケレップ

水道用ゴム付ケレップ 9172
通常単価(税別)
999円
税込単価
1,099円
通常出荷日:9日目

水道用ゴム付ケレップ

型番:

9172
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9172の仕様・寸法情報

JANコード
4972353917204
トラスココード
807-3044
質量(g)
38
材質1
EPDM、黄銅

商品情報

水道ゴムつきケレップの特長

パッケージ

パッケージ(寸法)

寸法図

寸法図(0731-15)

  • 材質:EPDM、黄銅
  • 9072:0731-15の2個入り
  • 使用温度:1~80度
  • パッケージサイズ:W75×H105×D16

型番リスト

表示件数
型番
9172
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999円
( 1,099円 )
9日目

詳細情報

基本情報

水道用ゴム付ケレップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水道用ゴム付ケレップの型番9172のページです。 型番9172に関する仕様情報を記載しております。
水道用ゴム付ケレップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
給水栓の水漏れ補修
5
満足度:5.0
 商品は何の問題もありません。少量の発注でしたが丁寧な梱包でありがたい。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q交換する際に確認することはありますか?
A
現在お使いの水栓に入っているケレップが同じような形状かどうかご確認ください。
固定コマタイプの水栓には取りつきません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道用ゴム付ケレップ
ゴムつきケレップ
カクダイ ゴムつきケレップ
ゴムつきケレップ 0731-15
カクダイ ゴムつきケレップ
カクダイ 水道用フレキパイプ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格999円538円467円456円636円1,634円
通常出荷日9日目9日目9日目1日目9日目9日目
JANコード497235391720449723530731224972353073108497235307311549723530731394972353001552
トラスココード807-3044807-4068807-3792807-4067807-4069807-3975
質量(g)3810.0007.0008.20018.00087
材質1EPDM、黄銅材質 EPDM、黄銅EPDM、黄銅材質 EPDM、黄銅材質 EPDM、黄銅材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました