ファクトリーサプライ用品技術窓口

本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1 EU9IT1JN1

本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

通常単価(税別)
107,727
税込単価
118,500
通常出荷日:1日目

精密機器に対応する軽量・防音型のインバーター発電機。【特長】・2台つなげて1.8kVAの大容量の電気を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力
    100V-0.9kVA(50/60Hz)
  • 定格直流出力
    12V-8A
  • 連続運転時間 (h)
    7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)
  • 仕様
    交流直流両用
  • 騒音値 (dB)
    78~86
  • タンク容量 (L)
    2.1
  • 全長 (mm)
    451
  • 全幅 (mm)
    242
  • 全高 (mm)
    379
  • 並列運転
    対応
  • ロック付コンセント
    対応
  • トラスココード
    451-5226
  • 質量 (g)
    13000
  • 仕様詳細
    周波数切替スイッチ付/オイル警告装置付/エコスロットル付/リコイルスタータ
  • 用途
    屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。
  • 特長
    エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現します。「正弦波インバーター」を搭載しています。
  • 内容量
    1台

型番:

EU9IT1JN1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

EU9IT1JN1の外観

EU9IT1JN1の外観

使いやすさ
  • 接続する機器を選ばない、最軽量正弦波インバーター搭載発電機。
  • 片手で持ち運べる13kgの軽量コンパクトボディ。
品質・信頼性
  • 信頼の高いエンジンを搭載。長年の実績に裏付けされた耐久性。
  • コンセントを引っ張られても、本体が倒れにくいように工夫されたボディ。
環境・燃費性能
  • 負荷に応じてエンジン回転数を制御し、ムダを減らすエコスロットル。
  • 長時間の使用にも安心の最大連続運転時間7.1時間(エコスロットル作動時)。
仕様

騒音値 : 78~86dB、タンク容量 : 2.1L、連続運転時間(1/4負荷~定格負荷) : 7.1~3.2h
定格交流出力50/60Hz : 100V-0.9kVA、定格直流出力 : 12V - 8A、全長×全幅×全高 : 451×242×379mm、並列運転 : 〇、ロック付コンセント : 〇、質量 : 13kg
注意 : 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値。

開発秘話

 

発電機では標準的な製品となりつつあるパソコンなどの精密機器にも使えるインバーター発電機。
Hondaは、このインバーター発電機を世界に先駆けて1998年に商品化しました。
社会の変化や技術の進化を先読みし、現場作業を快適に行うために、Hondaは常に最先端の技術開発を行っています。

EU9IT1JN1の仕様・寸法情報

商品タイプ
防音型ガソリンエンジン
定格交流出力
100V-0.9kVA(50/60Hz)
定格直流出力
12V-8A
連続運転時間(h)
7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)
仕様
交流直流両用
騒音値(dB)
78~86
タンク容量(L)
2.1
全長(mm)
451
全幅(mm)
242
全高(mm)
379
並列運転
対応
ロック付コンセント
対応
トラスココード
451-5226
質量(g)
13000
仕様詳細
周波数切替スイッチ付/オイル警告装置付/エコスロットル付/リコイルスタータ
用途
屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。
特長
エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現します。「正弦波インバーター」を搭載しています。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EU9IT1JN1

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,727
( 118,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

精密機器に対応する軽量・防音型のインバーター発電機。
【特長】
・2台つなげて1.8kVAの大容量の電気を出力できる。正弦波インバーターを搭載。
・作業中、万が一コードを引っ掛けた際にも倒れにくいボディ形状。
・負荷に合わた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能。
・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現。
【用途】
・パソコンなど精密機器に対応。屋外でコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。
・非常用電源としてライフラインの確保に役立つ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1の型番EU9IT1JN1のページです。 型番EU9IT1JN1に関する仕様情報を記載しております。
本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1
防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA
防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA
メーカー本田技研工業HONDA本田技研工業HONDA本田技研工業HONDA
通常価格107,727110,63089,215118,048245,064211,329
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン
定格交流出力100V-0.9kVA(50/60Hz)100V-0.9kVA(50/60Hz)100V-0.9kVA100V-0.9kVA100V-2.6kVA(50/60Hz)100V-2.4kVA(50/60Hz)
定格直流出力12V-8A12V-8A12V-8A12V-8A12V-8.3A12V-10A
連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)7.1~3.27.1~3.27.7~3.5(1/4負荷~定格負荷)22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷)
仕様交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング