ファクトリーサプライ用品技術窓口

防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )

通常単価(税別)
1,098,465円~1,800,622円
税込単価
1,208,312円~1,980,684円
通常出荷日:19日目

【特長】・2極高性能発電機を搭載する事により、抜群のコンパクトサイズと軽量ボディを手に入れたTLGシリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディーゼル
  • 定格直流出力
    -
  • 仕様
    交流専用
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 特長
    2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
  • 用途
    建設・建築・土木作業に。
  • 仕様詳細
    過速度保護装置装備
  • 燃料仕様
    軽油
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 定格交流出力

  • 連続運転時間(h)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タンク容量(L)

  • 全高(mm)

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 騒音値(dB)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

定格交流出力

連続運転時間

(h)

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

タンク容量(L)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

騒音値(dB)

内容量

最小発注数量
6.5/7.5kVA
12.4
三相機
462-5731
260000.0
26
720
1220
610
61/63
1台
1個
10.5/13kVA
14.6
三相機
462-5692
406000.0
51
930
1400
690
63/66
1台
1個
15/18kVA
10.9
三相機
462-5714
440000.0
51
930
1400
690
67
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,098,465円
( 1,208,312円 )
19日目
1,652,909円
( 1,818,200円 )
19日目
1,800,622円
( 1,980,684円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2極高性能発電機を搭載する事により、抜群のコンパクトサイズと軽量ボディを手に入れたTLGシリーズ。
・トラック積載や設置の場所を取りません。
・さらにパワフルで商用電源並の安定した電力を供給しますので、建設現場用の仮設電源はもちろん、停電時のバックアップ電源など幅広い用途にお使い戴けます。
・低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
【用途】
・建設・建築・土木作業に適用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )
防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)
防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク
メーカーデンヨーデンヨー新ダイワ工業デンヨー新ダイワ工業新ダイワ工業
通常価格1,098,465円-1,437,877円1,732,577円1,503,519円 -2,350,518円 -2,751,851円 -
通常出荷日19日目15日目4日目5日目〜4日目4日目
商品タイプディーゼルディーゼルディーゼルディーゼルディーゼルディーゼル
定格直流出力------
仕様交流専用交流専用交流専用交流専用交流専用交流専用
周波数(Hz)50/6050/60-50/60--
特長2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディーゼル発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト