17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

通常単価(税別)
13,309
税込単価
14,640
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

防水コネクタの採用で外部マイク接続時も防水性が損なわれません。

型番:

DJP221L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DJP221Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
特定小電力トランシーバー
通話距離
約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
アンテナ長(mm)
160
付属品
あり
電源
充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
ブラック
JANコード
4969182360950
トラスココード
451-6354
奥行(mm)
28.5
高さ(mm)
92
幅(mm)
54
質量(g)
100
保護等級
IP65/67相当
プラグタイプ
ねじ込み
特長
防水コネクタの採用で外部マイク接続時も防水性が損なわれません。
交互通話
20チャンネル
中継通話
27チャンネル(中継器が別途必要)
出力
10mW
付属品内容
ハンドストラップ、ベルトクリップ
内容量
1台

絞り込み条件

  • アンテナ長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 保護等級

  • プラグタイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
DJP221LDJP221L

アンテナ長

(mm)

JANコード

トラスココード

保護等級

プラグタイプ

内容量

最小発注数量
160
4969182360950
451-6354
IP65/67相当
ねじ込み
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,309
( 14,640 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

防水コネクタの採用で外部マイク接続時も防水性が損なわれません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160の型番DJP221Lのページです。 型番DJP221Lに関する仕様情報を記載しております。
防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160
アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)
コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)
特定小電力トランシーバー(交互通話型)
特定小電力トランシーバー IC-4188D
特定小電力トランシーバー DJP321BM
メーカーアルインコアルインコアルインコケンウッドICOMアルインコ
通常価格13,30913,82216,514 -12,11727,35613,897
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー
通話距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)1$0.1~0.20.2~0.5$0.05~0.1約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)1~2$0.1~0.2約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
付属品あり--ありありあり
電源充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)専用ニッケル水素充電池(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)単3乾電池3本(電池別売)充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)専用ニッケル水素電池(EBP179)/単3電池(どちらも別売)
ブラック---ブラック

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト