ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

バッテリー溶接機

バッテリー溶接機 BDW-180MC2
通常単価(税別)
382,447円
税込単価
420,692円
通常出荷日:4日目

【特長】・バッテリーだからいつでも、どこでも無騒音・2分割できるから一人でラクラク運べる、最軽量58....

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

BDW-180MC2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BDW-180MC2の仕様・寸法情報

商品タイプ
バッテリー溶接機
溶接棒・ワイヤ径(mm)
2.0~4.0
電流範囲(A)
DC30~180
充電定格入力50/60Hz
AC100V1.5kVA
幅(mm)
520
奥行(mm)
300
高さ(mm)
445
トラスココード
452-5302
質量(g)
58500
特長
操作パネルは視認性抜群の高輝度デジタル表示を新装備しました。タッチスイッチで上下できる溶接電流調整を新採用し、1A刻みで調整できます。(溶接中も調整可能)チョッパ方式の採用でアークが安定し、溶接中にバッテリー電圧が低下したり、ケーブルドロップによる電圧低下があっても、設定電流値通りの安定した溶接ができます。VRDC電撃防止機能を装備しています。定電流充電方式なのでバッテリーに負担をかけずに充電し、延長リール使用時やコンセント電圧が低下しても充電電流の低下を最小限に抑えます。
用途
室内の溶接作業に。
搭載バッテリー
17Ah(5個)

型番リスト

表示件数
型番
BDW-180MC2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
382,447円
( 420,692円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリーだからいつでも、どこでも無騒音
・2分割できるから一人でラクラク運べる、最軽量58.5kg
・バッテリー溶接機初!電撃防止装置付
・人気の垂下特性を採用(60A)
・見やすいデジタルモニタ採用
・タッチスイッチで無段階電流調整
・各種保護機能を装備
・車輪ストッパー付
・操作パネルは視認性抜群の高輝度デジタル表示を新装備しました
・タッチスイッチで上下できる溶接電流調整を新採用し、1A刻みで調整できます(溶接中も調整可能)チョッパ方式の採用でアークが安定し、溶接中にバッテリー電圧が低下したり、ケーブルドロップによる電圧低下があっても、設定電流値通りの安定した溶接ができます
・VRDC電撃防止機能を装備しています
・定電流充電方式なのでバッテリーに負担をかけずに充電し、延長リール使用時やコンセント電圧が低下しても充電電流の低下を最小限に抑えます
・室内の溶接作業に

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッテリー溶接機の型番BDW-180MC2のページです。 型番BDW-180MC2に関する仕様情報を記載しております。
バッテリー溶接機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリー溶接機
ディーゼルエンジン溶接機兼発電機
エンジンアーク溶接機兼インバータ発電機
ディーゼルエンジン溶接機
ディーゼルエンジンTIG溶接機
ガソリンエンジン溶接機兼発電機(低騒音型)
メーカーデンヨーデンヨーデンヨーデンヨーデンヨー新ダイワ工業
通常価格382,447円897,890円434,587円1,276,754円 -2,271,687円280,039円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目7日目1日目
商品タイプバッテリー溶接機エンジン溶接機エンジン溶接機エンジン溶接機エンジンTIG溶接機エンジン溶接機
溶接棒・ワイヤ径(mm)2.0~4.02.0~4.02.0~3.22.0~6.02.0~6.02.0~3.2
電流範囲(A)DC30~180DC30~180DC40~135---
充電定格入力50/60HzAC100V1.5kVA-----
幅(mm)520990540---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート