17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ロウ材(フラックス付)【1~3個入り】

ロウ材(フラックス付)
通常単価(税別)
8582,909
税込単価
9443,200
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】金属の接合が手軽にできるロウ材です。カドミニウムフリー、様々な用途に対応できます。

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

融点

(℃)

引張強度

(N/mm2)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質

RoHS?最小発注数量
1
745
441
一般用銀ロウ フラックス付
4953571119007
436-1105
26
-
10
1パック

3個入り

2
580
245
アルミ硬ロウ フラックス付
4953571119014
436-1113
23
-
10
1パック

3個入り

1.6
735
294
リン銅ロウ フラックス付
4953571119021
436-1121
23
-
10
1パック

3個入り

2
380
245
アルミソルダー フラックス付
4953571119038
436-1130
23
-
10
1パック

3個入り

0.1×10
650
441
板銀ロウ フラックス付
4953571119045
436-1148
23
-
10
1個
0.8
650
441
細工用銀ロウ フラックス付
4953571119076
436-1156
23
-
10
1パック

2個入り

1.2
780
539
強力銀ロウ フラックス付
4953571119083
436-1164
23
銀40%含有
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,525
( 2,778 )
2日目
858
( 944 )
2日目
1,097
( 1,207 )
1日目
1,906
( 2,097 )
1日目
2,620
( 2,882 )
1日目
1,763
( 1,939 )
1日目
2,909
( 3,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
カドミニウムフリー、様々な用途に対応できます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • ロウ付け作業に必須のフラックスが付属されているセットです。

【用途】
  • ロウ付けとは母材を溶融させずに、母材間にロウ材を添加し、母材間のぬれ、流れを利用して接合する方法です。
  • 強度は溶接よりもやや劣りますが、手軽に金属を接合でき、精密接合も可能なため古くから日用品などで用いられてきました。
  • 最近では電子機器などにも広く使用されています。

 

使用方法・使用事例

使用方法

ロウ付の基本的は作業方法(一般的な銀ロウ付の手順)

ロウ材(フラックス付)【1~3個入り】 使用方法
 

上手にロウ付するコツ

  • ロウ材の種類により、最も強くロウ付できる瞬間の寸法が異なりますので、取扱説明書をよく読んで作業してください。
  • 母材の大きさ、金属の種類が異なる場合、熱伝導性、比熱などに留意し母材が適温になるようにしてください。
  • 炎を直接ロウ材にあてずに、母材を加熱し、その熱でロウ材を溶かすようにしてください。
  • フラックスの残滓は完全にお湯などで除去してください。不完全ですとサビが発生します。
※ロウ付失敗後、やり直す際は、母材に付いた黒い汚れ等を取り除き、表面を磨いて母材の地肌を出しフラックスを再度塗ってください。
主な失敗の原因対策
母材表面の汚れ表面を磨き、地肌を出してやり直す。
母材の加熱不足再度加熱する。火力不足の場合は、複数のバーナーで母材を加熱する。
ロウの直接加熱母材も十分加熱しロウ材を溶かす。
フラックス不足フラックスを十分塗り、やり直す。

使用事例

ロウ材(フラックス付)【1~3個入り】 使用事例

選定サポート情報

金属とロウ材の適合性(フラックスを併用ください。)

ロウ材(フラックス付)【1~3個入り】 選定サポート情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロウ材(フラックス付)のレビュー
4.2平均満足度:4.28件のレビュー
ろう付け
4
満足度:4.0
少量の真鍮のろう付け必要に使用。 しっかりフラックス処理すればきれいに流れます。
2人が参考にしています。
ロウ付
5
満足度:5.0
急ぎでロウ材・フラックスが欲しくて発注しました。 割高ですが、一緒に購入できるのはありがたいです。 まだ使用していません...もっと読む
0人が参考にしています。
銅と真鍮の溶着用
5
満足度:5.0
使用頻度が少なく、そんなに量もいらなかったのでこれを購入。 無駄に溶剤を買わなくて済んだので毎回受注時には利用したいと思...もっと読む
0人が参考にしています。
ステンレス板の接着
4
満足度:4.0
何度か練習したら上手く接着できた。 慣れると奇麗に仕上がり、強度も申し分ありません。
0人が参考にしています。
給水タンクへのブラケット取付
4
満足度:4.0
アセチレンガスを使用すると母材のタンクに穴が開く可能性大だったので、小型ガスバーナーでブラケット取付が出来た。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロウ材(フラックス付)
ロウ材
粉末ロウ材(フラックス付)
粉末ロウ材(フラックス付)EA309A
ロウ材用フラックス
ロウ材(フラックス内蔵タイプ)
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナーエスコ新富士バーナー新富士バーナー
通常価格858-858 -1,500 -1,430 -1,097900 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプロウ材ロウ材ロウ材ロウ材フラックスロウ材
長さ(mm)300300-70-300
特長金属の接合が手軽にできるロウ材です。金属の接合が手軽にできるロウ材です。----
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。異種金属のロウ付け用。微細部のロウ付けに-ロウ付け作業に-

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング