ツール用品技術窓口

万能金切ハサミ オフセットロングタイプ TGH-270FLL

万能金切ハサミ オフセットロングタイプ

通常単価(税別)
3,766円
税込単価
4,143円
通常出荷日:4日目

強力スプリングを内蔵しています。刃はギザ付です。安全ロック付です。滑り止めグリップとフィット感のあるハ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    270
  • 刃長 (mm)
    48
  • 切断能力:鉄板 (mm)
    0.7
  • 切断能力:銅板 (mm)
    1.1
  • 切断能力:ステンレス板 (mm)
    0.53
  • 詳細タイプ
    オフセットロングタイプ
  • JANコード
    4989999261646
  • トラスココード
    445-4014
  • 質量(g)
    460.000
  • 材質1
    刃部:クロムモリブデン鋼
  • 材質2
    グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
  • 材質
    刃部:クロムモリブデン鋼 グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
  • 特長
    強力スプリングを内蔵しています。刃はギザ付です。安全ロック付です。滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。
  • 質量
    460g

型番:

TGH-270FLL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TGH-270FLLの仕様・寸法情報

全長(mm)
270
刃長(mm)
48
切断能力:鉄板(mm)
0.7
切断能力:銅板(mm)
1.1
切断能力:ステンレス板(mm)
0.53
詳細タイプ
オフセットロングタイプ
JANコード
4989999261646
トラスココード
445-4014
質量(g)
460.000
材質1
刃部:クロムモリブデン鋼
材質2
グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
材質
刃部:クロムモリブデン鋼 グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
特長
強力スプリングを内蔵しています。刃はギザ付です。安全ロック付です。滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。
質量
460g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGH-270FLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,766円
( 4,143円 )
4日目

詳細情報

基本情報

強力スプリングを内蔵しています。刃はギザ付です。安全ロック付です。滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能金切ハサミ オフセットロングタイプの型番TGH-270FLLのページです。 型番TGH-270FLLに関する仕様情報を記載しております。
万能金切ハサミ オフセットロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能金切ハサミ オフセットロングタイプ
ロングタイプはさみ(刃先:左曲り)
切箸左用柳刃
金属クラフト(直刃・曲刃)
金切バサミ ASR
剛力ハサミ MST-230
メーカートラスコ中山ベッセイ盛光アルスMCCコーポレーションマーベル
通常価格3,766円12,044円25,897円2,531円 -4,101円10,873円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
全長(mm)270280290160225230
刃長(mm)486470303052
切断能力:鉄板(mm)0.71.20.50.50.61.4以下
切断能力:銅板(mm)1.11.20.60.5--
切断能力:ステンレス板(mm)0.530.60.40.30.61.0以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました