17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工ハサミ“バリットバサミ”

通常単価(税別)
4,449
税込単価
4,894
通常出荷日:1日目

ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去します...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    185
  • 刃長 (mm)
    46
  • 刃厚 (mm)
    3
  • JANコード
    4975364162045
  • トラスココード
    438-6582
  • 質量 (g)
    128
  • 特長
    ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去します。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップです。片手でロック出来るストッパー付です。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能です。安全ロープ取り付け穴付です。
  • 切断能力
    VVF線(2.0×3芯)、VCT線(3.5×3芯)、鋼板(軟鉄)0.5mm以下、樹脂製品1.0mm以下
  • 材質/本体
    スチール
  • 材質/グリップ
    エラストマー樹脂

型番:

DK-BB50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DK-BB50の仕様・寸法情報

全長(mm)
185
刃長(mm)
46
刃厚(mm)
3
JANコード
4975364162045
トラスココード
438-6582
質量(g)
128
特長
ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去します。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップです。片手でロック出来るストッパー付です。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能です。安全ロープ取り付け穴付です。
切断能力
VVF線(2.0×3芯)、VCT線(3.5×3芯)、鋼板(軟鉄)0.5mm以下、樹脂製品1.0mm以下
材質/本体
スチール
材質/グリップ
エラストマー樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DK-BB50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,449
( 4,894 )
1日目

詳細情報

基本情報

ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去します。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップです。片手でロック出来るストッパー付です。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能です。安全ロープ取り付け穴付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ハサミ“バリットバサミ”の型番DK-BB50のページです。 型番DK-BB50に関する仕様情報を記載しております。
電工ハサミ“バリットバサミ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ハサミ“バリットバサミ”
万能ハサミ
鉄板ハサミ オフセットタイプ
剛力ハサミ MST-230
金切鋏
帯鉄用はさみ
メーカーTJMデザインタジマツールバーコトラスコ中山マーベルドウカンベッセイ
通常価格4,4494,5975,95810,3206,80627,382
通常出荷日1日目2日目1日目4日目1日目1日目
全長(mm)185190300230250260
刃長(mm)464550529538
刃厚(mm)3-----
JANコード 4975364162045-----
トラスココード438-6582-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング