ツール用品技術窓口

Aプラスカッター 215B

Aプラスカッター

通常単価(税別)
581円
税込単価
639円
通常出荷日:1日目

【特長】・細部に至るまで使いやすさにこだわった小型カッターナイフ・手の中でホールドしやすい薄型の形状で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.38
  • 全長 (mm)
    143.5
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    SSB5K、SB10K、SB50K、BB10K、BB50K、XB141
  • JANコード
    4901165202819
  • トラスココード
    431-6053
  • 質量(g)
    23
  • 材質1
    本体(樹脂部):ポリカーボネート樹脂
  • 材質2
    本体(金属部):ステンレス鋼
  • 材質3
    クリップ:ABS樹脂
  • 材質4
    刃:合金工具鋼
  • 特長
    細部に至るまで使いやすさを追求した「ハイスタンダード小型カッター」です。細かな調節が可能なオートロックスライダーを採用しています。薄めのボディでありながら手の中でホールドしやすい形状です。クリップ部は二つのツメでしっかりとロックするバックル方式を採用しており、不意にクリップが外れるトラブルもありません。左右両用設計です。

型番:

215B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

215Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.38
全長(mm)
143.5
詳細タイプ
本体
適合替刃
SSB5K、SB10K、SB50K、BB10K、BB50K、XB141
JANコード
4901165202819
トラスココード
431-6053
質量(g)
23
材質1
本体(樹脂部):ポリカーボネート樹脂
材質2
本体(金属部):ステンレス鋼
材質3
クリップ:ABS樹脂
材質4
刃:合金工具鋼
特長
細部に至るまで使いやすさを追求した「ハイスタンダード小型カッター」です。細かな調節が可能なオートロックスライダーを採用しています。薄めのボディでありながら手の中でホールドしやすい形状です。クリップ部は二つのツメでしっかりとロックするバックル方式を採用しており、不意にクリップが外れるトラブルもありません。左右両用設計です。
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
215B
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
581円
( 639円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細部に至るまで使いやすさにこだわった小型カッターナイフ
・手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能
・刃の露出が細かく設定でき、細工刃の装着も可能です
・クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れる恐れを軽減します
・細かな調節が可能なオートロックスライダーを採用しています
・薄めのボディでありながら手の中でホールドしやすい形状です
・左右両用設計です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Aプラスカッターの型番215Bのページです。 型番215Bに関する仕様情報を記載しております。
Aプラスカッターのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
実験
4
満足度:4.0
実験等で使用するのに購入しました・フィット感が優れており繊細なカットに重宝しております。このバージョンでさらに細めのカッ...もっと読む
1人が参考にしています。
ダンボールの開梱作業に使用
5
満足度:5.0
ダンボールの開梱作業に使用しています。替え刃も販売されているので、長年使用できます。
0人が参考にしています。
ダンボール開梱に
5
満足度:5.0
とにかく切れ味は抜群です。 グリップ感や耐久性もよく、これからも愛用していきます。
0人が参考にしています。
作業用に
4
満足度:4.0
コスパいいです。安っぽさもなく普通にしっかり使えます。従業員への配布用にまとめ買いしました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Aプラスカッター
"特専A型カッター"
細工カッター
"レフティL型カッター"
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)
DL-1型カッター(オートロック)
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格581円713円769円764円790円866円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
刃厚(mm)0.380.380.380.50.50.5
全長(mm)143.5142137.5148157.5155
詳細タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました