ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラチェットビットホルダ

ラチェットビットホルダ 051461
通常単価(税別)
8,656
税込単価
9,522
通常出荷日:1日目

ラチェットドライバーのビットホルダー。【特長】・まっすぐにネジ締めできるようにするもの。・人体工学に沿...

詳細を確認

型番:

051461
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

051461の仕様・寸法情報

グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
142
単品/セット
単品
商品タイプ
製品本体
JANコード
4013288156280
トラスココード
431-7793
材質1
軸、グリップ:プラスチック
材質2
先端部:ステンレス
重量(g)
121
シャンク径(mm)
6.35
特長
ラチェットタイプのビットホルダです。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
051461
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,656
( 9,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェットドライバーのビットホルダー。
【特長】
・まっすぐにネジ締めできるようにするもの。
・人体工学に沿って設計したハンドルで通常より大きいトルクを届けることが可能。
・回転角:8°。
・締め付ける方向のスイッチ付き。
・ホルダーのスリーブを前に押さずビット挿入可。
・ホルダーのスリーブは自由に回転。
・片手でビット交換可能。
・クラフトフォームハンドルは握りやすく、力が伝わる。

商品情報

816RA ラチェットビットホルダの仕様

816RA ラチェットビットホルダの外観

816RA ラチェットビットホルダの外観

仕様

  • 全長:142mm
  • シャンク径:6.35mm
  • 質量:121g
  • 製造国:チェコ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットビットホルダの型番051461のページです。 型番051461に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットビットホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットビットホルダ
スタビーラチェットドライバー 52380
クイックボール60ラチェットドライバー
2ポジションラチェットドライバー SRD-670
ラチェットドライヴプラス DZ-51
オフセットラチェットドライバー 7本組
メーカーWERAシグネットANEXSK-11エンジニアANEX
通常価格8,6561,5502,5003,8543,1451,780
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目3日目4日目1日目
グリップ材質ソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック金属金属
全長(mm)1427219020881108
単品/セット単品単品単品セット単品セット
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
JANコード4013288156280-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング