ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
TONE 新型スパナ |
|
TONE ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ |

【特長】・安全ピン内蔵タイプ。・オーバートルクによる本体の破損を防止する。・ヘッド早回し付締め付け始め...
詳細を確認
ギヤレンチ GRタイプ(GR125-240)の外観・構造
※画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。

ギヤレンチ GRタイプの寸法図
| 品番 | kg | 本体寸法 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド | 重量(※1) | 総重量(※2) | A入力差込角 | B出力差込角 | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | L(mm) | φd(mm) | |
| GR35-350 | 1.6 | 6.7 | 11.7 | 19.0(3/4) | 19.0(3/4) | 118 | 65 | 97 | 104 | 468 | 24 |
| GR36-700 | 2.8 | 9.1 | 14.1 | 19.0(3/4) | 25.4(1") | 135 | 83 | 103 | 148 | 493 | 24 |
| GR37-1000 | 3.8 | 10.0 | 15.0 | 19.0(3/4) | 25.4(1") | 138 | 96 | 107 | 168 | 508 | 26 |
(単位:mm)
| 品名 | ヘッド | 反力受 | 安全ビン | ストッパービン | ラチェットハンドル | メタルケース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番・サイズ | GR35-350H | RBS04-1 | SAP04-1 | STP04-1 | 6RH750 | 480×325×115 |
| 品名 | ヘッド | 反力受 | 安全ビン | ストッパービン | ラチェットハンドル | メタルケース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番・サイズ | GR36-700H | RBS04-2 | SAP04-2 | STP04-2 | 6RH1100 | 480×325×115 |
| 品名 | ヘッド | 反力受 | 安全ビン | ストッパービン | ラチェットハンドル | メタルケース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番・サイズ | GR37-1000H | RBS04-3 | SAP04-3 | STP04-2 | 6RH1100 | 480×325×115 |
※反力受については別作品の対応可能です。

機種別最大入力トルク・最大出力トルク比較表(参考値)
| - | 倍率 | 品番 | 最大入力トルク (N・m) | 実質倍率 | 最大出力トルク (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|
| GRタイプ | 3.5倍型 | GR35-350 | 350 | 3.5 | 1,225 |
| 3.6倍型 | GR36-700 | 700 | 3.6 | 2,520 | |
| 3.7倍型 | GR37-1000 | 1,000 | 3.7 | 3,700 |
機種別能力一覧表(参考値)

安全ピン内蔵タイプの構造
最大規定トルク以上(オーバートルク)で作業すると安全ピンが破断され、ギヤレンチ本体の内部構造を保護する機構になっている。
(破断された安全ピンは新しい安全ピンに交換可能。)

ギヤレンチの使用イメージ1

ギヤレンチの使用イメージ2

ギヤレンチの使用イメージ3
【特長】
・安全ピン内蔵タイプ。
・オーバートルクによる本体の破損を防止する。
・ヘッド早回し付締め付け始めに大変便利。
【用途】
・大型ボルト・ナットの着脱に威力を発揮します。
・橋梁・土木建築・大型車両・造船所・プラントなどの現場で倍力機構により入力した数倍の力《出力》を出す事ができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,050円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
5通常価格(税別):2,694円~

KTC(京都機械工具)
45°×6°ロングめがねレンチ
4.9通常価格(税別):1,429円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):526円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):976円~

旭金属工業
片口スパナ 強力タイプ
4.6通常価格(税別):778円~

トラスコ中山
両口めがねレンチ(45°) 全長165~465mm
5通常価格(税別):1,318円~