ツール用品技術窓口
タンガロイ
ミル 平面加工用 T/EMD4400、T/EGD4400用インサート
通常価格(税別):520円~
通常出荷日:在庫品1日目
サンドビック
CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃
通常価格(税別):33900円~
通常出荷日:1日目 ~
タンガロイ
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形
通常価格(税別):1070円~
通常出荷日:在庫品1日目
岡崎精工
CR チャッキングリーマ(ストレートシャンク)
通常価格(税別):5840円~
通常出荷日:2日目
大昭和精機
Cカッターストレートシャンク
大昭和精機
通常価格(税別):8761円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型
通常価格(税別):9450円~
通常出荷日:1日目
京セラ
京セラ・CNMG-PG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
通常価格(税別):579円~
通常出荷日:1日目 ~
ショーワグローブ
パームライト手袋 B0502 簡易包装(10双入)【10個入り】
ショーワグローブ
通常価格(税別):2045円~
通常出荷日:1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
栄工舎
通常価格(税別):3131円~
通常出荷日:在庫品1日目
経済的な4コーナ仕様です。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状です。
豊富なバリエーション

荒取り加工に最適な仕様
PHC刃太タイプ

例
切込み(ae)変化による切削抵抗~低抵抗刃形~
他社品と比較して低抵抗!
【使い分け】
PHCφ50 切削データ
| 使用工具 | PHC09R050M22-5(5枚刃) | PHC12R050M22-4(4枚刃) |
|---|---|---|
| 使用インサート(材種) | SDMT09T308SR-GM(XP3035) | SXMT120410SR-GM(XP3035) |
| 被削材 | S50C | |
| 切削速度 | 180m/min(1,150min-1) | |
| 送り速度 | 5,000mm/min | |
| 切込深さ | ap=1mm ae=5、10、20、30、35mm | |
| 突出し長さ | 200mm | |
| 切削油剤 | なし(エアブロー) | |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT50) | |
同時接触刃数

低抵抗な刃先設計によりクロスピッチ仕様のPHC09タイプは切込み(ae)が上がっても切削抵抗が抑えられる。
そのため機械負荷・振動を抑えることができ、高能率加工を実現。
加工データ
モールドベース荒取り加工
耐摩耗性の高いXC3020は摩耗進行の抑制が可能となり、約1.5倍の耐久UPが可能となった。
| 使用工具 | PHC07R020SS20-3S (φ20×3刃) | 他社品 |
|---|---|---|
| 使用インサート (材種) | SPMT070305SR-GM (XC3020) | 超硬コーティングインサート |
| 被削材 | S50C | |
| 切削速度 | 157m/min(2,500min-1) | |
| 送り速度 | 6,000mm/min(0.8mm/t) | |
| 切込深さ | ap=0.5mm ae=14mm | |
| 切削油剤 | なし(エアブロー) | |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT50) | |

切削長さ

PHC900m加工時の写真
ダイカスト金型荒取り加工
ダイカスト金型の荒取り加工。他社品に比べて2倍の能率で加工が可能であり、さらに2倍の耐久を得られた。また低抵抗仕様により発熱量を抑えられることから切りくずの色も茶褐色で安定していた。
| 使用工具 | PHC09R063M22-6 (φ63×6刃) | 他社品 |
|---|---|---|
| 使用インサート (材種) | SDMT09T308SR-GM (XP2040) | 超硬コーティングインサート |
| 被削材 | DAC55(48HRC) | |
| 切削速度 | 75m/min(379min-1) | 118m/min(596min-1) |
| 送り速度 | 1,250mm/min(0.55mm/t) | 600mm/min(0.25mm/t) |
| 切込深さ | ap=0.7mm ae=25.5mm | |
| 切削油剤 | なし(エアブロー) | |
| 突出し長さ | 145mm | |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT50) | |

切削長さ
低抵抗刃形により他社品に対し能率1.7倍での加工が可能であり、さらに1.4倍の耐久が得られた。また他社品では加工による発熱からワークに歪みがでていたがPHCでは発熱量を抑えられることからワークの歪みを改善することがきた。
| 使用工具 | PHC09R050M22-5 (φ50×5刃) | 他社品 |
|---|---|---|
| 使用インサート (材種) | SDMT09T308SR-GM (XP2040) | 超硬コーティングインサート |
| 被削材 | SKD61(48HRC) | |
| 切削速度 | 80m/min(510min-1) | 110m/min(700min-1) |
| 送り速度 | 1,360mm/min(0.53mm/t) | 800mm/min(0.28mm/t) |
| 切込深さ | ap=0.5mm ae=25mm | |
| 切削油剤 | なし(エアブロー) | |
| 突出し長さ | 145mm | |
| 使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) | |

切削長さ
プラスチック金型荒取り加工
金型の形状荒取り加工において他社品に比べ約2倍の耐久を得られた。
| 使用工具 | PHC12R050M22-4 (φ50×4刃) | 他社品 |
|---|---|---|
| 使用インサート (材種) | SXMT120410SR-GM (XP2040) | 超硬コーティングインサート |
| 被削材 | PX5(30HRC) | |
| 切削速度 | 157m/min(1,000min-1) | |
| 送り速度 | 3,000mm/min(0.75mm/t) | |
| 切込深さ | ap=0.75mm ae=25mm | |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 | |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ(HSK-A100) | |

時間
他社品は早期に欠損が発生していたが、PHCは安定して加工することができ同条件で約3倍の長さの加工が可能であった。
| 使用工具 | PHC12R063M22-5 (φ63×5刃) | 他社品 |
|---|---|---|
| 使用インサート (材種) | SXMT120410SR-GM (XP2040) | 超硬コーティングインサート |
| 被削材 | HPM7(33HRC) | |
| 切削速度 | 100m/min(505min-1) | |
| 送り速度 | 2,500mm/min(1mm/t) | |
| 切込深さ | ap=1.5mm ae=40mm | |
| 切削油剤 | なし(エアブロー) | |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT50) | |

切削長さ
プレス金型の荒取り加工
プレス金型における鋼材の荒取り加工。他社品では欠けが発生してしまうため、送りを上げられなかったがPHCでは条件20%UPにて安定した加工ができ、1.5倍の耐久が可能であった。
| 使用工具 | PHC12R050M22-4 (φ50×4刃) | 他社品 |
|---|---|---|
| 使用インサート (材種) | SXMT120410SR-GM (XP2040) | 超硬コーティングインサート |
| 被削材 | SKD11相当品 | |
| 切削速度 | 112m/min(713min-1) | |
| 送り速度 | 2,400mm/min(0.84mm/t) | 2,000mm/min(0.7mm/t) |
| 切込深さ | ap=1.25mm ae=32.2mm | |
| 切削油剤 | なし(エアブロー) | |
| 使用機械 | 門形マシニングセンタ(BT50) | |

時間

PHC
Inconel 718の長寿命加工
PHC(XC5040)は摩耗の抑制により耐久UPが可能となった。また溝加工において切りくずの噛み込み等も無く、良好な切りくず排出性により優れた加工面となった。
| 使用工具 | PHC07R025SS25-4S (φ25×4刃) | 他社品 |
|---|---|---|
| 使用インサート (材種) | SPMT070305ER-SM (XC5040) | 超硬コーティングインサート |
| 被削材 | Inconel 718(41HRC) | |
| 切削速度 | 30m/min(382min-1) | |
| 送り速度 | 764mm/min(0.5mm/t) | |
| 切込深さ | ap=0.5mm ae=25mm | |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 | |
| 使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) | |

切削長さ

PHC (13.2m加工時点)
ブレード荒取り加工
ブレードの荒取り加工において同条件にて比較を行ったが1.75倍の耐久が得られた。インサートは正常摩耗で安定した加工が可能であり、さらに継続加工が可能な状態であった。
| 使用工具 | PHC09R032SS32-3S (φ32×3刃) | 他社品 |
|---|---|---|
| 使用インサート (材種) | SDMT09T308ER-SM (XC5040) | 超硬コーティングインサート |
| 被削材 | SUS630 | |
| 切削速度 | 80m/min(796min-1) | |
| 送り速度 | 800mm/min(0.33mm/t) | |
| 切込深さ | ap=0.5mm ae= ~32mm | |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 | |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) | |

加工ワーク数

PHC/他社品


ランピング加工時の最大傾斜角(E)


プログラム作成上の刃先形状定義
| インサートサイズ | RE | 最大 切込み | 擬似R rt | 取り代残 Z |
|---|---|---|---|---|
| SPMT07… | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.35 |
| SDMT09… | 0.8 | 1 | 2 | 0.7 |
| SXMT12… | 1 | 2 | 3 | 1.15 |
加工に際しては、それぞれ擬似Rのラジアスカッタとして加工プログラムを作成下さい。

推奨切削条件表の数値は実切削速度における一般的な値を示したものです。加工環境に合わせて適宜調整して下さい。
被削材別推奨材質
◎:第一推奨材質 ○:第二推奨材質
| インサート材種 | ブレーカ | 切削油剤 | P | M | K | N | S | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC3020 | GM | 無 | ◎ | - | ○ | - | - | - |
| XP3025 | GM | 有 | ◎ | - | ○ | - | - | - |
| XC3030 | GM | 無 | ◎ | - | ○ | - | - | - |
| XP3035 | GM | 無 | ◎ | ○ | ○ | - | - | - |
| 有 | ||||||||
| XP2025 | GM | 有 | ○ | ◎ | - | - | ○ | - |
| XP2040 | GM | 無 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 有 | ○ | ◎ | - | - | ○ | - | ||
| XC1015 | GM | 無 | - | - | ◎ | - | - | - |
| XC5035 | SM | 無 | - | ◎ | - | - | - | - |
| 有 | - | ○ | - | - | ○ | - | ||
| XC5040 | SM | 有 | - | ○ | - | - | ◎ | - |
GM:中切削用、SM:耐熱合金用
高送りラジアスカッタ ストレートシャンクタイプ PHC SS
Type1

オイルホール付き
Type2

オイルホール付き
PHC07タイプ
| ツールNo. | 呼び | カッタ 外径 DCX | 外径 DC | 刃数 ZEFP | シャンク径 DCON | 全長 LF | 首下長 LH | APMX | 重量 (kg) | 適用 インサート | 形状 タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800750 | PHC07R016SS16-2S | 16 | 7.4 | 2 | 16 | 100 | 30 | 0.8 | 0.13 | (1) | 1 |
| 7800755 | PHC07R016SS16-2L | 16 | 7.4 | 2 | 16 | 150 | 50 | 0.8 | 0.20 | 1 | |
| 7800756 | PHC07R017SS16-2L | ※17 | 8.4 | 2 | 16 | 150 | 25 | 0.8 | 0.21 | 2 | |
| 7800757 | PHC07R018SS16-2L | ※18 | 9.4 | 2 | 16 | 150 | 25 | 0.8 | 0.21 | 2 | |
| 7800751 | PHC07R020SS20-3S | 20 | 11.4 | 3 | 20 | 130 | 50 | 0.8 | 0.27 | 1 | |
| 7800758 | PHC07R020SS20-3L | 20 | 11.4 | 3 | 20 | 160 | 80 | 0.8 | 0.33 | 1 | |
| 7800759 | PHC07R021SS20-3L | ※21 | 12.4 | 3 | 20 | 160 | 30 | 0.8 | 0.35 | 2 | |
| 7800760 | PHC07R022SS20-3L | ※22 | 13.4 | 3 | 20 | 160 | 30 | 0.8 | 0.35 | 2 | |
| 7800752 | PHC07R025SS25-4S | 25 | 16.4 | 4 | 25 | 140 | 60 | 0.8 | 0.47 | 1 | |
| 7800761 | PHC07R025SS25-4L | 25 | 16.4 | 4 | 25 | 200 | 100 | 0.8 | 0.67 | 1 | |
| 7800762 | PHC07R026SS25-4L | ※26 | 17.4 | 4 | 25 | 200 | 40 | 0.8 | 0.67 | 2 | |
| 7800763 | PHC07R028SS25-4L | ※28 | 19.4 | 4 | 25 | 200 | 40 | 0.8 | 0.67 | 2 | |
| 7800753 | PHC07R030SS32-4S | 30 | 21.4 | 4 | 32 | 150 | 70 | 0.8 | 0.79 | 1 | |
| 7800764 | PHC07R030SS32-4L | 30 | 21.4 | 4 | 32 | 200 | 120 | 0.8 | 1.05 | 1 | |
| 7800754 | PHC07R032SS32-5S | 32 | 23.4 | 5 | 32 | 150 | 70 | 0.8 | 0.83 | 1 | |
| 7800765 | PHC07R032SS32-5L | 32 | 23.4 | 5 | 32 | 200 | 120 | 0.8 | 1.11 | 1 | |
| 7800766 | PHC07R033SS32-5L | ※33 | 24.4 | 5 | 32 | 200 | 50 | 0.8 | 1.15 | 2 | |
| 7800767 | PHC07R035SS32-5L | ※35 | 26.4 | 5 | 32 | 200 | 50 | 0.8 | 1.17 | 2 |
PHC09タイプ
| ツールNo. | 呼び | カッタ 外径 DCX | 外径 DC | 刃数 ZEFP | シャンク径 DCON | 全長 LF | 首下長 LH | APMX | 重量 (kg) | 適用 インサート | 形状 タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800700 | PHC09R025SS25-2S | 25 | 13.2 | 2 | 25 | 140 | 60 | 1 | 0.43 | (2) | 1 |
| 7800704 | PHC09R025SS25-2L | 25 | 13.2 | 2 | 25 | 200 | 120 | 1 | 0.61 | 1 | |
| 7800724 | PHC09R025SS25-2LL | 25 | 13.2 | 2 | 25 | 300 | 180 | 1 | 0.97 | 1 | |
| 7800701 | PHC09R025SS25-3S | 25 | 13.2 | 3 | 25 | 140 | 60 | 1 | 0.43 | 1 | |
| 7800705 | PHC09R025SS25-3L | 25 | 13.2 | 3 | 25 | 200 | 120 | 1 | 0.61 | 1 | |
| 7800742 | PHC09R026SS25-2LL | ※26 | 14.2 | 2 | 25 | 300 | 40 | 1 | 1.03 | 2 | |
| 7800740 | PHC09R026SS25-3L | ※26 | 14.2 | 3 | 25 | 200 | 40 | 1 | 0.65 | 2 | |
| 7800725 | PHC09R028SS25-2LL | ※28 | 16.2 | 2 | 25 | 300 | 40 | 1 | 1.01 | 2 | |
| 7800716 | PHC09R028SS25-3S | ※28 | 16.2 | 3 | 25 | 140 | 40 | 1 | 0.45 | 2 | |
| 7800720 | PHC09R028SS25-3L | ※28 | 16.2 | 3 | 25 | 200 | 40 | 1 | 0.66 | 2 | |
| 7800726 | PHC09R030SS32-2LL | 30 | 18.2 | 2 | 32 | 300 | 180 | 1 | 1.54 | 1 | |
| 7800717 | PHC09R030SS32-3S | 30 | 18.2 | 3 | 32 | 150 | 70 | 1 | 0.76 | 1 | |
| 7800721 | PHC09R030SS32-3L | 30 | 18.2 | 3 | 32 | 200 | 120 | 1 | 1.00 | 1 | |
| 7800727 | PHC09R032SS32-2LL | 32 | 20.2 | 2 | 32 | 300 | 180 | 1 | 1.66 | 1 | |
| 7800702 | PHC09R032SS32-3S | 32 | 20.2 | 3 | 32 | 150 | 70 | 1 | 0.79 | 1 | |
| 7800706 | PHC09R032SS32-3L | 32 | 20.2 | 3 | 32 | 200 | 120 | 1 | 1.05 | 1 | |
| 7800743 | PHC09R033SS32-2LL | ※33 | 21.2 | 2 | 32 | 300 | 50 | 1 | 1.71 | 2 | |
| 7800741 | PHC09R033SS32-3L | ※33 | 21.2 | 3 | 32 | 200 | 50 | 1 | 1.11 | 2 | |
| 7800728 | PHC09R035SS32-2LL | ※35 | 23.2 | 2 | 32 | 300 | 50 | 1 | 1.73 | 2 | |
| 7800718 | PHC09R035SS32-3S | ※35 | 23.2 | 3 | 32 | 150 | 50 | 1 | 0.83 | 2 | |
| 7800722 | PHC09R035SS32-3L | ※35 | 23.2 | 3 | 32 | 200 | 50 | 1 | 1.12 | 2 | |
| 7800729 | PHC09R040SS42-2LL | 40 | 28.2 | 2 | 42 | 300 | 70 | 1 | 2.91 | 1 | |
| 7800723 | PHC09R040SS42-3L | 40 | 28.2 | 3 | 42 | 250 | 70 | 1 | 2.37 | 1 | |
| 7800703 | PHC09R040SS32-4S | 40 | 28.2 | 4 | 32 | 150 | 50 | 1 | 0.86 | 2 | |
| 7800719 | PHC09R040SS42-4S | 40 | 28.2 | 4 | 42 | 150 | 50 | 1 | 1.38 | 1 | |
| 7800707 | PHC09R040SS32-4L | 40 | 28.2 | 4 | 32 | 250 | 50 | 1 | 1.45 | 2 |
PHC12タイプ
| ツールNo. | 呼び | カッタ 外径 DCX | 外径 DC | 刃数 ZEFP | シャンク径 DCON | 全長 LF | 首下長 LH | APMX | 重量 (kg) | 適用 インサート | 形状 タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800730 | PHC12R030SS32-2S | 30 | 13.4 | 2 | 32 | 150 | 70 | 2 | 0.74 | (3) | 1 |
| 7800733 | PHC12R030SS32-2L | 30 | 13.4 | 2 | 32 | 200 | 120 | 2 | 0.97 | 1 | |
| 7800736 | PHC12R030SS32-2LL | 30 | 13.4 | 2 | 32 | 300 | 180 | 2 | 1.52 | 1 | |
| 7800708 | PHC12R032SS32-2S | 32 | 15.4 | 2 | 32 | 150 | 70 | 2 | 0.80 | 1 | |
| 7800712 | PHC12R032SS32-2L | 32 | 15.4 | 2 | 32 | 200 | 120 | 2 | 1.06 | 1 | |
| 7800737 | PHC12R032SS32-2LL | 32 | 15.4 | 2 | 32 | 300 | 180 | 2 | 1.65 | 1 | |
| 7800744 | PHC12R033SS32-2L | ※33 | 16.4 | 2 | 32 | 200 | 50 | 2 | 1.11 | 2 | |
| 7800745 | PHC12R033SS32-2LL | ※33 | 16.4 | 2 | 32 | 300 | 50 | 2 | 1.70 | 2 | |
| 7800738 | PHC12R035SS32-2LL | ※35 | 18.4 | 2 | 32 | 300 | 50 | 2 | 1.71 | 2 | |
| 7800731 | PHC12R035SS32-3S | ※35 | 18.4 | 3 | 32 | 150 | 50 | 2 | 0.81 | 2 | |
| 7800734 | PHC12R035SS32-3L | ※35 | 18.4 | 3 | 32 | 200 | 50 | 2 | 1.11 | 2 | |
| 7800739 | PHC12R040SS42-2LL | 40 | 23.4 | 2 | 42 | 300 | 70 | 2 | 2.88 | 1 | |
| 7800709 | PHC12R040SS32-3S | 40 | 23.4 | 3 | 32 | 150 | 50 | 2 | 0.85 | 2 | |
| 7800732 | PHC12R040SS42-3S | 40 | 23.4 | 3 | 42 | 150 | 50 | 2 | 1.37 | 1 | |
| 7800713 | PHC12R040SS32-3L | 40 | 23.4 | 3 | 32 | 250 | 50 | 2 | 1.44 | 2 | |
| 7800735 | PHC12R040SS42-3L | 40 | 23.4 | 3 | 42 | 250 | 70 | 2 | 2.36 | 1 | |
| 7800710 | PHC12R050SS42-4S | 50 | 33.4 | 4 | 42 | 150 | 50 | 2 | 1.50 | 2 | |
| 7800714 | PHC12R050SS42-4L | 50 | 33.4 | 4 | 42 | 250 | 50 | 2 | 2.55 | 2 | |
| 7800711 | PHC12R063SS42-5S | 63 | 46.4 | 5 | 42 | 150 | 50 | 2 | 1.67 | 2 | |
| 7800715 | PHC12R063SS42-5L | 63 | 46.4 | 5 | 42 | 250 | 50 | 2 | 2.71 | 2 |
※刃太タイプ
高送りラジアスカッタ ボアタイプ PHC BORE
Type1(パワースクリュー仕様)

オイルホール付き
Type2

オイルホール付き
| ツールNo. | 呼び | カッタ 外径 DCX | 外径 DC | 刃数 ZEFP | カッタ 高さ LF | ボス径 DCSFMS | 穴径 DCON | 端面キー溝 | APMX | 重量 (kg) | 適用 インサート | 形状 タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 KWW | 深さ b | ||||||||||||
| 7800600 | PHC09R040M16-4 | 40 | 28.2 | 4 | 40 | 38 | 16 | 8.4 | 5.6 | 1 | 0.23 | (2.) | 1 |
| 7800601 | PHC09R050M22-5 | 50 | 38.2 | 5 | 50 | 47 | 22 | 10.4 | 6.3 | 1 | 0.43 | 2 | |
| 7800605 | PHC09R050M22.2-5 | 50 | 38.2 | 5 | 50 | 47 | 22.225 | 8.4 | 5 | 1 | 0.44 | 2 | |
| 7800603 | PHC09R063M22-6 | 63 | 51.2 | 6 | 50 | 60 | 22 | 10.4 | 6.3 | 1 | 0.79 | 2 | |
| 7800606 | PHC09R063M22.2-6 | 63 | 51.2 | 6 | 50 | 60 | 22.225 | 8.4 | 5 | 1 | 0.79 | 2 | |
| 7800607 | PHC12R040M16-3 | 40 | 23.4 | 3 | 40 | 38 | 16 | 8.4 | 5.6 | 2 | 0.21 | (3) | 1 |
| 7800608 | PHC12R050M22-4 | 50 | 33.4 | 4 | 50 | 47 | 22 | 10.4 | 6.3 | 2 | 0.41 | 2 | |
| 7800614 | PHC12R050M22.2-4 | 50 | 33.4 | 4 | 50 | 47 | 22.225 | 8.4 | 5 | 2 | 0.41 | 2 | |
| 7800610 | PHC12R063M22-5 | 63 | 46.4 | 5 | 50 | 60 | 22 | 10.4 | 6.3 | 2 | 0.75 | 2 | |
| 7800615 | PHC12R063M22.2-5 | 63 | 46.4 | 5 | 50 | 60 | 22.225 | 8.4 | 5 | 2 | 0.75 | 2 | |
| 7800618 | PHC12R080M31.7-5 | 80 | 63.4 | 5 | 63 | 76 | 31.75 | 12.7 | 8 | 2 | 1.54 | 2 | |
| 7800612 | PHC12R080M27-7 | 80 | 63.4 | 7 | 50 | 76 | 27 | 12.4 | 7 | 2 | 1.24 | 2 | |
| 7800616 | PHC12R080M31.7-7 | 80 | 63.4 | 7 | 63 | 76 | 31.75 | 12.7 | 8 | 2 | 1.50 | 2 | |
| 7800617 | PHC12R100M31.7-8 | 100 | 83.4 | 8 | 63 | 96 | 31.75 | 12.7 | 8 | 2 | 2.72 | 2 | |
| 7800613 | PHC12R100M32-8 | 100 | 83.4 | 8 | 63 | 96 | 32 | 14.4 | 8 | 2 | 2.72 | 2 | |
高送りラジアスカッタ ねじ込みタイプ PHC SF

オイルホール付き
| ツールNo. | 呼び | カッタ 外径 DCX | 外径 DC | 刃数 ZEFP | 取付け径 DCON | ねじサイズ CRKS | スパナ サイズ | 全長 LF | 端面径 DCSFMS | APMX | 重量 (kg) | 適用 インサート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801520 | PHC07R016SF8-2 | 16 | 7.4 | 2 | 8.5 | M8 | 10 | 27 | 14.5 | 0.8 | 0.03 | (1) |
| 7801521 | PHC07R017SF8-2 | ※17 | 8.4 | 2 | 8.5 | M8 | 10 | 27 | 14.5 | 0.8 | 0.03 | |
| 7801522 | PHC07R018SF8-2 | ※18 | 9.4 | 2 | 8.5 | M8 | 10 | 27 | 14.5 | 0.8 | 0.03 | |
| 7801523 | PHC07R020SF10-3 | 20 | 11.4 | 3 | 10.5 | M10 | 14 | 33 | 18 | 0.8 | 0.06 | |
| 7801524 | PHC07R021SF10-3 | ※21 | 12.4 | 3 | 10.5 | M10 | 14 | 33 | 18 | 0.8 | 0.06 | |
| 7801525 | PHC07R022SF10-3 | ※22 | 13.4 | 3 | 10.5 | M10 | 14 | 33 | 18 | 0.8 | 0.06 | |
| 7801526 | PHC07R025SF12-4 | 25 | 16.4 | 4 | 12.5 | M12 | 17 | 35 | 23 | 0.8 | 0.10 | |
| 7801527 | PHC07R026SF12-4 | ※26 | 17.4 | 4 | 12.5 | M12 | 17 | 35 | 23 | 0.8 | 0.10 | |
| 7801528 | PHC07R028SF12-4 | ※28 | 19.4 | 4 | 12.5 | M12 | 17 | 35 | 23 | 0.8 | 0.11 | |
| 7801529 | PHC07R030SF16-4 | 30 | 21.4 | 4 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 0.8 | 0.20 | |
| 7801530 | PHC07R032SF16-5 | 32 | 23.4 | 5 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 0.8 | 0.18 | |
| 7801531 | PHC07R033SF16-5 | ※33 | 24.4 | 5 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 0.8 | 0.18 | |
| 7801532 | PHC07R035SF16-5 | ※35 | 26.4 | 5 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 0.8 | 0.20 | |
| 7801500 | PHC09R025SF12-3 | 25 | 13.2 | 3 | 12.5 | M12 | 17 | 35 | 23 | 1 | 0.10 | (2) |
| 7801510 | PHC09R026SF12-3 | ※26 | 14.2 | 3 | 12.5 | M12 | 17 | 35 | 23 | 1 | 0.11 | |
| 7801501 | PHC09R028SF12-3 | ※28 | 16.2 | 3 | 12.5 | M12 | 17 | 35 | 23 | 1 | 0.11 | |
| 7801502 | PHC09R030SF16-3 | 30 | 18.2 | 3 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 1 | 0.17 | |
| 7801503 | PHC09R032SF16-3 | 32 | 20.2 | 3 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 1 | 0.18 | |
| 7801511 | PHC09R033SF16-3 | ※33 | 21.2 | 3 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 1 | 0.19 | |
| 7801504 | PHC09R035SF16-3 | ※35 | 23.2 | 3 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 1 | 0.19 | |
| 7801505 | PHC09R040SF16-4 | 40 | 28.2 | 4 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 1 | 0.22 | |
| 7801506 | PHC12R030SF16-2 | 30 | 13.4 | 2 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 2 | 0.17 | (3) |
| 7801507 | PHC12R032SF16-2 | 32 | 15.4 | 2 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 2 | 0.18 | |
| 7801512 | PHC12R033SF16-2 | ※33 | 16.4 | 2 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 2 | 0.19 | |
| 7801508 | PHC12R035SF16-3 | ※35 | 18.4 | 3 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 2 | 0.18 | |
| 7801509 | PHC12R040SF16-3 | 40 | 23.4 | 3 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 2 | 0.22 |
※刃太タイプ
(1)~(3)は部品表の適用インサートの番号に相当します。
部品

レンチは別途ご購入下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,201円 ( 2,421円 ) | 1日目 |
2,201円 ( 2,421円 ) | 1日目 |
1,214円 ( 1,335円 ) | 1日目 |
1,079円 ( 1,187円 ) | 1日目 |
1,079円 ( 1,187円 ) | 1日目 |
1,079円 ( 1,187円 ) | 1日目 |
1,214円 ( 1,335円 ) | 1日目 |
1,079円 ( 1,187円 ) | 1日目 |
1,214円 ( 1,335円 ) | 1日目 |
1,768円 ( 1,945円 ) | 1日目 |
979円 ( 1,077円 ) | 1日目 |
979円 ( 1,077円 ) | 1日目 |
979円 ( 1,077円 ) | 1日目 |
979円 ( 1,077円 ) | 1日目 |
979円 ( 1,077円 ) | 1日目 |
979円 ( 1,077円 ) | 1日目 |
979円 ( 1,077円 ) | 1日目 |
2,559円 ( 2,815円 ) | 1日目 |
2,559円 ( 2,815円 ) | 1日目 |
1,408円 ( 1,549円 ) | 1日目 |
1,250円 ( 1,375円 ) | 1日目 |
1,218円 ( 1,340円 ) | 1日目 |
1,250円 ( 1,375円 ) | 1日目 |
1,408円 ( 1,549円 ) | 1日目 |
1,250円 ( 1,375円 ) | 1日目 |
1,408円 ( 1,549円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フライスカッター用チップ 四角タイプ
4.4通常価格(税別):360円~

ミスミ
フライスカッター用チップ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
肩削り用エンドミル チップ
4.1通常価格(税別):700円~

タンガロイ
ミル 平面加工用 T/EMD4400、T/EGD4400用インサート
4.7通常価格(税別):520円~

ミスミ
平面削りエンドミル チップ
4.5通常価格(税別):670円~

タンガロイ
ミル 肩削り用 TSE/ESE4000用インサート
4通常価格(税別):830円~

大昭和精機
Cカッター用超硬チップ
4通常価格(税別):2,136円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
フライス切削用インサートJDMT-R
4.5通常価格(税別):815円~

三菱マテリアル
カッタ用インサート AOMT-M
4.5通常価格(税別):802円~