ツール用品技術窓口
オーエスジー
ワルターW-CTIW C
オーエスジー
通常価格(税別):1111円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
フェニックスシリーズ正面フライススクエアタイプ用チップ
オーエスジー
通常価格(税別):2075円~
通常出荷日:1日目
タンガロイ
高送り加工用ボアタイプカッタ TXSW
タンガロイ
通常価格(税別):40881円~
通常出荷日:1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
不二越
ストレートシャンクドリル SD
不二越
通常価格(税別):363円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
ストレートシャンクロングドリル LSD
通常価格(税別):1090円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1000円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
TD テーパドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):4521円~
通常出荷日:1日目 ~
不二越
テーパシャンクドリル TDシリーズ
通常価格(税別):3387円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):553円~
通常出荷日:在庫品1日目
ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状です。
インサート形状
ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状


油圧バルブ部品の荒取り加工
ワーク形状は穴が多数あり厳しい断続加工であった。そのような加工環境での高速条件下においても安定した加工が可能で、1コーナあたりの耐久も大幅UPとなり、コストダウンが期待できる結果となった。
| 使用工具 | PAO06R160M50.8W-20 (φ160×20刃) | 他社品 |
|---|---|---|
| 使用インサート (材種) | OZKU060508SR-GM(XC1015) | 超硬コーティングインサート |
| 被削材 | FCD600 | |
| 切削速度 | 250m/min(500min-1) | |
| 送り速度 | 3,000mm/min(0.3mm/t) | |
| 切込深さ | ap=3mm ae=120mm | |
| 切削油剤 | なし(エアブロー) | |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT50) | |

加工ワーク数

16ワーク加工後のインサート写真/主切れ刃部摩耗
機械部品の荒取り加工
切削抵抗を低く抑えられるため能率を1.8倍に上げての安定加工が可能。さらに1.5倍の耐久が得られた。
| 使用工具 | PAO06R125M38.1-12 (φ125×12刃) | 他社品 |
|---|---|---|
| 使用インサート (材種) | OZKU060508SR-GM(XC1015) | 超硬コーティングインサート |
| 被削材 | FC250 | |
| 切削速度 | 200m/min(500min-1) | 157m/min(400min-1) |
| 送り速度 | 1,800mm/min (0.3mm/t) | 1,000mm/min (0.3mm/t) |
| 切込深さ | ap=2mm ae=90mm | |
| 切削油剤 | なし(エアブロー) | |
| 使用機械 | 門形マシニングセンタ(BT50) | |

加工ワーク数
油圧バルブの荒取り加工
従来は片面8コーナ仕様タイプを使用していたが、PAOでは使用可能コーナ数が2倍となりコーナ単価ダウン。また切削量25%UPが可能で、耐久は2倍となった。
| 使用工具 | PAO06R125M38.1-12 (φ125×12刃) | 他社品 |
|---|---|---|
| 使用インサート (材種) | OZKU060508SR-GM(XC1015) | 超硬コーティングインサート |
| 被削材 | FCD500 | |
| 切削速度 | 150m/min(380min-1) | 150m/min(300min-1) |
| 送り速度 | 900mm/min (0.2mm/t) | 720mm/min (0.27mm/t) |
| 切込深さ | ap=3mm ae=50~80mm | |
| 切削油剤 | なし(エアブロー) | |
| 使用機械 | 門形マシニングセンタ(BT50) | |

加工ワーク数
Inconel 718の長寿命加工
他社品は早期にてチッピング・欠損が発生していたが、PAO(XC5040)では摩耗の抑制により約4倍の耐久UPが可能であった。
| 使用工具 | PAO06R125M38.1-12 (φ125×12刃) | 他社品 |
|---|---|---|
| 使用インサート (材種) | OZKU060508ER-SM (XC5040) | 両面仕様インサート |
| 被削材 | Inconel 718 | |
| 切削速度 | 40m/min(100min-1) | |
| 送り速度 | 120mm/min(0.1mm/t) | |
| 切込深さ | ap=1.5mm ae=50mm | |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 | |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT50) | |

2m加工時点/切りくず
プレス金型基準面荒取り加工
従来品では激しい断続加工と被削性の悪さから欠損が多発していた。高剛性GRブレーカでは安定加工・耐久UPが可能となった。
| 使用工具 | PAO06R100M31.7-10 (φ100×10刃) |
|---|---|
| 使用インサート (材種) | OZKU060508SR-GR(XC1015) |
| 被削材 | FCD500相当 |
| 切削速度 | 150m/min(477min-1) |
| 送り速度 | 1,400mm/min(0.3mm/t) |
| 切込深さ | ap=3mm ae=60mm |
| 切削油剤 | なし(エアブロー) |
| 使用機械 | 門形マシニングセンタ(BT50) |
| 加工時間 | 2時間30分 |

2時間30分加工時点


被削材別推奨材質
◎:第一推奨材質 ○:第二推奨材質

GL:軽切削用 GM:中切削用 GR:重切削用 SM:耐熱合金用
Type1

パワースクリュー仕様/オイルホール付
Type2

オイルホール付
Type3

オイルホールなし
ねじ止めタイプ
| ツールNo. | 呼び | 外径 DC | カッタ外径 DCX | 刃数 ZEFP | カッタ高さ LF | ボス径 DCSFMS | 穴径 DCON | 端面キー溝 | APMX | 重量 (kg) | 形状タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 KWW | 深さ b | |||||||||||
| 7802020 | PAO06R050M22-5 | 50 | 60.2 | 5 | 40 | 45 | 22 | 10.4 | 6.3 | 3.5 | 0.35 | 1 |
| 7802021 | PAO06R063M22-7 | 63 | 73.2 | 7 | 40 | 50 | 22 | 10.4 | 6.3 | 3.5 | 0.51 | 2 |
| 7802022 | PAO06R080M25.4-8 | 80 | 90.2 | 8 | 50 | 60 | 25.4 | 9.5 | 6 | 3.5 | 1.05 | 2 |
| 7802023 | PAO06R100M31.7-10 | 100 | 110.2 | 10 | 50 | 70 | 31.75 | 12.7 | 8 | 3.5 | 1.51 | 3 |
| 7802024 | PAO06R125M38.1-12 | 125 | 135.2 | 12 | 63 | 90 | 38.1 | 15.9 | 10 | 3.5 | 2.98 | 3 |
Type4

オイルホールなし
Type5

オイルホールなし
ウェッジ止めタイプ
| ツールNo. | 呼び | 外径 DC | カッタ外径 DCX | 刃数 ZEFP | カッタ高さ LF | ボス径 DCSFMS | 穴径 DCON | 端面キー溝 | APMX | 重量 (kg) | 形状タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 KWW | 深さ b | |||||||||||
| 7802089 | PAO06R100M31.7W-14 | 100 | 110.2 | 14 | 50 | 70 | 31.75 | 12.7 | 8 | 3.5 | 1.37 | 4 |
| 7802091 | PAO06R125M38.1W-17 | 125 | 135.2 | 17 | 63 | 90 | 38.1 | 15.9 | 10 | 3.5 | 2.81 | 4 |
| 7802093 | PAO06R160M50.8W-20 | 160 | 170.2 | 20 | 63 | 100 | 50.8 | 19 | 11 | 3.5 | 4.50 | 4 |
| 7802095 | PAO06R200M47.6W-25 | 200 | 210.2 | 25 | 63 | 150 | 47.625 | 25.4 | 14 | 3.5 | 7.75 | 5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
2,016円 ( 2,218円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
2,016円 ( 2,218円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
2,016円 ( 2,218円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
2,016円 ( 2,218円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1日目 |

三菱マテリアル
カッタ用インサート SOMT-JM

タンガロイ
バレルタイプインサート ZFCBM-MM

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フライスカッター用チップ 四角タイプ
4.4通常価格(税別):360円~

ミスミ
フライスカッター用チップ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
肩削り用エンドミル チップ
4.1通常価格(税別):700円~

ミスミ
平面削りエンドミル チップ
4.5通常価格(税別):670円~

大昭和精機
FCM型用スローアウェイチップ
3.8通常価格(税別):886円~

三菱マテリアル
カッタ用インサート SEMT○○○
4.3通常価格(税別):694円~

大昭和精機
スローアウェイチップ
4.5通常価格(税別):489円~

タンガロイ
直角肩加工用 TPA/EPA形カッタ用インサート TOMT6・10・15形
4.5通常価格(税別):919円~

タンガロイ
ミル 平面削り用 TME/EME4400用インサート
4通常価格(税別):747円~