ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プライヤーセット(マスターグリップタイプ) PLG3

通常単価(税別)
7,1166,047
税込単価
7,8286,652
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

マスターグリップ採用のペンチ、ラジオペンチ、強力ニッパ3本組みセット。【特長】・油分が付着してもフック...

詳細を確認

型番:

PLG3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLG3の仕様・寸法情報

セット内容(点)
3
トレイ
あり
キーロック
なし
JANコード
4953488211726
重量(kg)
0.75
セット内容1
ペンチ:CT-175G
セット内容2
ラジオペンチ:RP-150G
セット内容3
強力ニッパ:KN-150G

型番リスト

表示件数
型番
PLG3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,1166,047
( 6,652 )
5日目

詳細情報

基本情報

マスターグリップ採用のペンチ、ラジオペンチ、強力ニッパ3本組みセット。
【特長】
・油分が付着してもフックが指先にフィット
・独自のグリップは、ラバーフックがトップ・インサイド・エンドからなる
・握りやすく・滑りにくく指先にフィット
・奥まった箇所などで下に傾けて作業してもフックが手の滑りを防ぐ
・微妙な開閉を伴う繊細な作業でもフックが指先の力加減を確実に伝える
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

トレーサイズは既存のツールケースに入るサイズです。

  • 外観寸法:w415×d105×h43mm
  • トレー:TCB054
  • 質量:0.75kg
メカニックエンジニアの声を凝縮し機能性を追求したMASTER GRIP

1.

プライヤーセット(マスターグリップタイプ) PLG3:関連画像

側部を平面にすることで、ねじり作業が確実におこなえる。

2.トップ ラバーフック

プライヤーセット(マスターグリップタイプ) PLG3:関連画像

油分が付着してもフックが指先にフィット。

3.インサイド ラバーフック

プライヤーセット(マスターグリップタイプ) PLG3:関連画像

奥まった箇所などで下に傾けて作業してもフックが手の滑りを防ぐ。

4.エンド ラバーフック

プライヤーセット(マスターグリップタイプ) PLG3:関連画像

微妙な開閉を伴う繊細な作業でもフックが指先の力加減を確実に伝える。

セット内容(3点)

製品名製品番号
ペンチ(マスターグリップタイプ)CT-175G
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)RP-150G
強カニッパ(マスターグリップタイプ)KN-150G
適合ツールボックス

MCT2、BX331、BX331SV、BX331BK、BX322、BX322SV、BX322BK、BX322S、BX322SSV、BX322SBK、BX430、BX420、BX4205

関連画像

注意・禁止事項

関連画像
 
警告
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。活線(通電している線)の切断は絶対にしないでください。
  • 鉄線・銅線・その他を切断する時は、その周囲に飛び散る恐れがありますので、危険防止のために保護めがねを着用してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟むことがありますので注意してください。
  • ラジオペンチの先端部は細く長くしていますので、こじることはしないでください。破損の恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライヤーセット(マスターグリップタイプ) PLG3の型番PLG3のページです。 型番PLG3に関する仕様情報を記載しております。
プライヤーセット(マスターグリップタイプ) PLG3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライヤーセット(マスターグリップタイプ) PLG3
コンビネーションツールセット
ツールセット 700SD
ツールセット TSA3120
ツールセット TSA4120
ツールセット 700SX
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格7,11634,55159,30149,40157,32149,401
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目5日目1日目
セット内容(点)33353434346
トレイありありありなしなしあり
キーロックなしなしなしなしなしなし
JANコード495348821172649534880106194953488101911495348819767949534881976004953488010510
重量(kg)0.758.212101111.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング