ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ダイヤモンド土木用ブレード(湿式・アスファルト/コンクリート兼用)

通常単価(税別)
20,629円~31,529円
税込単価
22,692円~34,682円
通常出荷日:2日目~6日目

コンクリートの切れ味も重視したダイヤモンドカッター。【特長】・経済性重視のバリュータイプ。【用途】・ア...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ダイヤモンド土木用ブレード ACK(湿式)の特長

ダイヤモンド土木用ブレード ACK(湿式)

ダイヤモンド土木用ブレード ACK(湿式)

  • 経済性重視のバリュータイプ。
  • アスファルト路面、コンクリート路面、ブロック、レンガなどの切断。

ダイヤモンド土木用ブレード ACK(湿式)の仕様

外形図

外形図

品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4最高回転数備考
ACK101040g255mm2.8mm7mm27mm4000(min-1(rpm))付属リング穴径:φ22mm
ACK121750g305mm3.2mm7mm27mm4000(min-1(rpm)) 
ACK142460g355mm3.2mm7mm27mm4000(min-1(rpm)) 
ACK163380g418mm3.2mm7mm27mm3600(min-1(rpm)) 

注意・禁止事項

  • ご使用前に下記以外に必ず、商品付属の取扱説明書と本体及びケース記載事項、使用機械の取扱説明書をよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
  • 切断用ホイールではジグザグ切断。曲線切り、(ガイドを使わない)斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
  • 回転中のホイールに、絶対手や体で触れないでください。
  • 作業者は防塵めがね、安全靴、保護帽の保護具を必ず着用してください。ホイールが破損した時、破片が直接当たり大けがの危険があります。
  • 作業者は防塵マスク、耳栓の保護具を必ず着用してください。粉塵を吸引し、喉や肺などの呼吸器を傷めることがあり、騒音で、耳に障害を起こすことがあります。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

JANコード

付属リング穴径

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
305
3.2
4963202-044486
-
1750
1個
355
3.2
4963202-044615
-
2460
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,629円
( 22,692円 )
2日目
31,529円
( 34,682円 )
6日目

詳細情報

基本情報

コンクリートの切れ味も重視したダイヤモンドカッター。
【特長】
・経済性重視のバリュータイプ。
【用途】
・アスファルト、コンクリート路面、ブロック、レンガ等の切断に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド土木用ブレード(湿式・アスファルト/コンクリート兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式・アスファルト/コンクリート兼用)
ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)
ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)
ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格20,629円-6,494円35,591円4,698円 -15,785円 -17,616円 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガタイルコンクリート・アスファルト / レンガ / 石材タイルコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト
内径(mm)272030.5202020
乾式/湿式湿式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ホイールタイプセグメントタイプウェーブタイプセグメントタイプウェーブタイプセグメントタイプセグメントタイプ
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト