ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ダイヤモンドホイール セグメントタイプ(乾式)

通常単価(税別)
18,783円~41,396円
税込単価
20,661円~45,536円
通常出荷日:6日目

コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適なダイヤモンドカッター。 【特長】 ・3.0~10...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ダイヤモンドホイール セグメントタイプ(乾式)の特長

ダイヤモンドホイール セグメントタイプ(乾式)

ダイヤモンドホイール セグメントタイプ(乾式)

  • モルタル・コンクリート等のハツリ作業に、目地切り、配線工事の溝切りに、その他補修作業に幅広く利用可能。
  • 3.0mmから10.0mmまで様々なダイヤ層厚のものを取り揃えているので、溝幅に合ったものを利用可能。
  • コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。

ダイヤモンドホイール セグメントタイプ(乾式)の仕様

外形図

外形図

品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4最高回転数備考
S8045140g80mm4.5mm7mm20mm19000(min-1(rpm))付属リング穴径:φ15mm
S8080400g80mm8.0mm7mm20mm19000(min-1(rpm))付属リング穴径:φ15mm
S10530200g105mm3.0mm7mm20mm14500(min-1(rpm))付属リング穴径:φ15mm
S10545230g105mm4.5mm7mm20mm14500(min-1(rpm))付属リング穴径:φ15mm
S10560330g105mm6.0mm7mm20mm14500(min-1(rpm))付属リング穴径:φ15mm
S10580400g105mm8.0mm7mm20mm14500(min-1(rpm))付属リング穴径:φ15mm
S105100420g105mm10.0mm7mm20mm14500(min-1(rpm))付属リング穴径:φ15mm
S12530240g127mm3.0mm7mm22mm12200(min-1(rpm))付属リング穴径:φ20mm
S12545300g127mm4.5mm7mm22mm12200(min-1(rpm))付属リング穴径:φ20mm

注意・禁止事項

  • ご使用前に下記以外に必ず、商品付属の取扱説明書と本体及びケース記載事項、使用機械の取扱説明書をよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
  • 切断用ホイールではジグザグ切断。曲線切り、(ガイドを使わない)斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
  • 回転中のホイールに、絶対手や体で触れないでください。
  • 作業者は防塵めがね、安全靴、保護帽の保護具を必ず着用してください。ホイールが破損した時、破片が直接当たり大けがの危険があります。
  • 作業者は防塵マスク、耳栓の保護具を必ず着用してください。粉塵を吸引し、喉や肺などの呼吸器を傷めることがあり、騒音で、耳に障害を起こすことがあります。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

JANコード

付属リング穴径

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
105
3
20
4963202-016865
15
200
1個
105
4.5
20
4963202-016988
15
230
1個
105
6
20
4963202-019903
15
330
1個
105
8
20
4963202-017107
15
400
1個
105
10
20
4963202-019941
15
420
1個
127
3
22
4963202-016902
20
240
1個
127
4.5
22
4963202-017022
20
300
1個
80
4.5
20
4963202-016940
15
140
1個
80
8
20
4963202-017060
15
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,783円
( 20,661円 )
6日目
24,739円
( 27,213円 )
6日目
31,871円
( 35,058円 )
6日目
36,602円
( 40,262円 )
6日目
41,396円
( 45,536円 )
6日目
23,915円
( 26,307円 )
6日目
30,442円
( 33,486円 )
6日目
20,721円
( 22,793円 )
6日目
29,967円
( 32,964円 )
6日目

詳細情報

基本情報

コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適なダイヤモンドカッター。
【特長】
・3.0~10.0mmの豊富な刃厚のラインナップ。
【用途】
・モルタル・コンクリート等のハツリ作業に、目地切り、配線工事の溝切りに、その他補修作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイール セグメントタイプ(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドホイール セグメントタイプ(乾式)
ダイヤモンドホイール リムタイプ(乾式・湿式)
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール ぶった斬り(乾式)
ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格18,783円-5,765円 -9,274円 -35,591円5,352円 -4,698円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / タイルコンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材タイル
乾式/湿式乾式乾湿両用乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ホイールタイプセグメントタイプリムタイプウェーブタイプセグメントタイプセグメントタイプウェーブタイプ
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト