ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー WLXシリーズ(乾式・湿式)

通常単価(税別)
57,286円~95,326円
税込単価
63,015円~104,859円
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・アスファルト・コンクリート・高配筋コンクリート等の切断に。・エンジンカッターでの乾式アスファ...

詳細を確認
  • 電動カッターでは乾式アスファルトに使用可能で、コンクリートは使用不可。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ダイヤモンドホイール WLXシリーズ (乾式・湿式)の特長

ダイヤモンドホイール WLXシリーズ (乾式・湿式)

ダイヤモンドホイール WLXシリーズ (乾式・湿式)

  • エンジンカッターでの乾式アスファルト・コンクリート兼用だけではなく、湿式コンクリートカッターにも対応。(電動カッターでは乾式アスファルトに使用可能で、コンクリートは使用不可))
  • 磨耗しやすいアスファルト、ブロック、レンガ等でもロングライフ。(乾式アスファルト切断のライフは5倍以上)
  • 高配筋コンクリートでの切れ味、ライフ重視。
  • 従来品より、さらに過酷な現場で性能を発揮。
  • 「焼入れ基板+レーザー溶接」により、熱による基板歪みや、チップ離脱を抑え、スムーズな切断が可能。
  • アスファルト・コンクリート・高配筋コンクリート等の切断。

ダイヤモンドホイール WLXシリーズ (乾式・湿式)の仕様

外形図

外形図

品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4最高回転数備考
WLX2553051080g260mm2.7mm6mm30.5mm7500(min-1(rpm))付属リング穴径:φ27・25.4・22・20mm
WLX3053051500g304mm2.7mm6mm30.5mm6300(min-1(rpm))付属リング穴径:φ27・25.4・22・20mm
WLX305201500g304mm2.7mm6mm20.0mm6300(min-1(rpm)) 
WLX3553052280g360mm3.0mm6mm30.5mm5400(min-1(rpm))付属リング穴径:φ27・25.4・22・20mm

注意・禁止事項

  • ご使用前に下記以外に必ず、商品付属の取扱説明書と本体及びケース記載事項、使用機械の取扱説明書をよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
  • 切断用ホイールではジグザグ切断。曲線切り、(ガイドを使わない)斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
  • 回転中のホイールに、絶対手や体で触れないでください。
  • 作業者は防塵めがね、安全靴、保護帽の保護具を必ず着用してください。ホイールが破損した時、破片が直接当たり大けがの危険があります。
  • 作業者は防塵マスク、耳栓の保護具を必ず着用してください。粉塵を吸引し、喉や肺などの呼吸器を傷めることがあり、騒音で、耳に障害を起こすことがあります。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

JANコード

付属リング穴径

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
260
2.7
30.5
4963202-065573
27・25.4・22・20
1080
1個
304
2.7
20
4963202-065535
-
1500
1個
304
2.7
30.5
4963202-065498
27・25.4・22・20
1500
1個
360
3
30.5
4963202-065450
27・25.4・22・20
2280
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,286円
( 63,015円 )
6日目
69,172円
( 76,089円 )
4日目
69,172円
( 76,089円 )
4日目
95,326円
( 104,859円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスファルト・コンクリート・高配筋コンクリート等の切断に。
・エンジンカッターでの乾式アスファルト・コンクリート兼用。
・湿式コンクリートカッターにも対応。
・磨耗しやすいアスファルト、ブロック、レンガ等でもロングライフ。(乾式アスファルト切断のライフは5倍以上)
・高配筋コンクリートでの切れ味、ライフ重視。
・従来品より、さらに過酷な現場で性能を発揮。
・「焼入れ高強度基板」+「レーザー溶接」により、熱による基板歪みや、チップ離脱を抑え、安全かつ、スムーズな切断が可能。

ご注意

  • 電動カッターでは乾式アスファルトに使用可能で、コンクリートは使用不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー WLXシリーズ(乾式・湿式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー WLXシリーズ(乾式・湿式)
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール リムタイプ(乾式・湿式)
ダイヤモンドホイール セグメントタイプ(乾式)
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール ぶった斬り(乾式)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格57,286円-9,274円 -5,765円 -18,783円 -35,591円5,352円 -
通常出荷日4日目〜1日目〜在庫品1日目〜6日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / タイルコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材
乾式/湿式乾湿両用乾式乾湿両用乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ホイールタイプセグメントタイプウェーブタイプリムタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプ
仕様湿式コンクリートカッター対応φ13mmの廻り止め穴付き-----
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト