17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤモンド コアドリル SDSシャンクアダプター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイヤモンド コアドリル SDSシャンクアダプター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KD29SA

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

コアドリル取り付け用シャンクアダプター。
【特長】
・カンタンボディ脱着機能でコア(切りカス)が上から楽に取り出せる。
・切れ味ボンドとドデカチップで切れ味バツグン(鉄筋φ13(直径13mm)までOK)。
・独自のトルネードスパイラル溝が切り紛を強制排出する。
・堀り部はローレット付きで、安全につかめる。
・便利な深さ目盛り付き(目安)。
【用途】
・一般~硬質コンクリート、鉄筋コンクリート(φ13(直径13mm)まで)、ALC等のエアコン、ガス、水道、電気の配管工事などに。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
29
JANコード
4963202-058100
シャンク径(mm)
SDSシャンク
適応工具
クラッチ付き回転専用電気ドリル・ダイヤコア用ドリル・振動ドリルの回転モード(振動+回転モードは使用不可。クラッチの付いていないドリルは使用不可)
特長1
カンタンボディ脱着機能でコア(切りカス)が上から楽に取り出せます。
特長2
切れ味ボンドとドデカチップで切れ味バツグン(鉄筋Φ13mmまでOK)
特長3
独自のトルネードスパイラル溝が切り粉を強制排出します。
特長4
握り部はローレット付きで、安全につかめます。
特長5
便利な深さ目盛り付き。(目安)
重量(g)
200

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト