17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エコノミーグリップ DR-80

通常単価(税別)
1,088円
税込単価
1,197円
通常出荷日:2日目

差替えグリップとして使用するエコノミーグリップ。【特長】・対辺6.35用。

  • トラスココード
    368-7601
  • グリップタイプ
    樹脂
  • 単品・セット区分
    単品
  • グリップ長 (mm)
    93.5
  • グリップ径 (mm)
    φ15.5
  • メーカー型番
    DR-80

型番:

DR-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

対辺6.35用のエコノミーグリップ

エコノミーグリップ DR-80:関連画像

樹脂製グリップ

エコノミーグリップ DR-80:関連画像

製品寸法図

DR-80の仕様・寸法情報

トラスココード
368-7601
グリップタイプ
樹脂
単品・セット区分
単品
グリップ長(mm)
93.5
グリップ径(mm)
φ15.5
メーカー型番
DR-80
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DR-80
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,088円
( 1,197円 )
2日目

詳細情報

基本情報

差替えグリップとして使用するエコノミーグリップ。
【特長】
・対辺6.35用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコノミーグリップ DR-80の型番DR-80のページです。 型番DR-80に関する仕様情報を記載しております。
エコノミーグリップ DR-80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコノミーグリップ DR-80
110mm ドライバーハンドル(アクショングリップ) EA564KL
ネジバズーカ DBZ-60
差替ドライバーブレード
差替式精密ドライバーブレード(ポジドライブ)
システム4用マイナス差替ブレード
メーカーエンジニアエスコエンジニアPBスイスツールズPBスイスツールズWIHA
通常価格1,088円2,216円2,792円1,019円1,088円2,653円
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目〜
トラスココード368-7601-----
グリップタイプ樹脂-----
単品・セット区分単品-----
グリップ長(mm)93.5-----
グリップ径(mm)φ15.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました