17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

データワンコレットホルダ E型用 スペーサー EBMタイプ

通常単価(税別)
3,042
税込単価
3,346
通常出荷日:3日目

スキマスルー用のスペーサー。【特長】・油穴のない工具でも高圧クーラントの性能を発揮。・溝式のスキマから...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

データワンコレットホルダ E型用 スペーサー EBMタイプの仕様

寸法図

寸法図

コードホルダ形式φD数量
7EBM-3-3DTE733ヶ
7EBM-4-34
7EBM-6-36
12EBM-3-3DTE1233ヶ
12EBM-4-34
12EBM-6-36
12EBM-8-38
12EBM-10-310
12EBM-12-312

コレットホルダの特長

高速・高能率加工に必要な要素をすべて兼ね備えた Wテーパコレット式ホルダ

厚肉で高剛性な本体+高精度を実現するナット。

厚肉で高剛性な本体+高精度を実現するナット。

  • ホルダ本体はコンパクトでありながら厚肉形状を実現。切削振動を確実に吸収し、安定した横送り加工が行うことが可能。
  • ナットはスチールボールを介したベアリング構造のリテーナにより、工具締付け時のねじり力はコレットに伝わらない。また、熱処理後に1工程で全ての仕上げ加工を行っているため、高精度に締め付けを行うことが可能。

理想のコレットテーパ角度

エンドミル加工に必要な、振れ精度・剛性・把握力をすべて満足させる理想のテーパ角度「6°」を他社に先駆けて採用。

エンドミル加工に必要な、振れ精度・剛性・把握力をすべて満足させる理想のテーパ角度「6°」を他社に先駆けて採用。

超精密 スプリングコレット

スリ割りを多くする事でコレットが均一に締まり、工具を高精度にチャッキング可能。 仕上面、工具寿命が格段に向上。

スリ割りを多くする事でコレットが均一に締まり、工具を高精度にチャッキング可能。
仕上面、工具寿命が格段に向上。

高精度コレット使用で工具寿命延長。

高精度コレット使用で工具寿命延長。

プリバランス設計(CTH型)

あらかじめ、ホルダを限りなく軸対称にデザインしたプリバランス設計。 超精密級(P級)コレットとの組合わせにより、高速回転時も安定した加工を行うことが可能。

あらかじめ、ホルダを限りなく軸対称にデザインしたプリバランス設計。
超精密級(P級)コレットとの組合わせにより、高速回転時も安定した加工を行うことが可能。

クーラントスルーシステム

工具の油穴付き、穴なしに関わらず、スピンドルスルー機能を活用可能。

工具の油穴付き、穴なしに関わらず、スピンドルスルー機能を活用可能。

本体(コレット)5タイプ

本体(コレット)5タイプのイメージ画像。

本体(コレット)5タイプのイメージ画像。

豊富なホルダ長さ 45L~315L

豊富なホルダ長さ 45L~315Lのイメージ画像。

豊富なホルダ長さ 45L~315Lのイメージ画像。

型番リスト

表示件数

保持可能刃径

(mm)

φD

(mm)

ホルダ形式

最小発注数量
3
3
DTE 7
1個
4
4
DTE 7
1個
6
6
DTE 7
1個
3
3
DTE12
1個
4
4
DTE12
1個
6
6
DTE12
1個
8
8
DTE12
1個
10
10
DTE12
1個
12
12
DTE12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,042
( 3,346 )
3日目
3,042
( 3,346 )
3日目
3,042
( 3,346 )
3日目
3,042
( 3,346 )
3日目
3,042
( 3,346 )
3日目
3,042
( 3,346 )
3日目
3,042
( 3,346 )
3日目
3,042
( 3,346 )
3日目
3,042
( 3,346 )
3日目

詳細情報

基本情報

スキマスルー用のスペーサー。
【特長】
・油穴のない工具でも高圧クーラントの性能を発揮。
・溝式のスキマからクーラントスルーが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データワンコレットホルダ E型用 スペーサー EBMタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データワンコレットホルダ E型用 スペーサー EBMタイプ
データワンコレットホルダ E型用 スペーサー EAタイプ
データワンコレットホルダ E型用 スペーサー EBSタイプ
データワンコレットホルダ E型用 スペーサー ブランクタイプ
MST コレットドライバ
データワンコレットホルダ E型用 スペーサーセット
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーション
通常価格3,0423,0222,4752,47599013,929 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
数量33352-

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング