ツール用品技術窓口
大昭和精機
ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT40
通常価格(税別):24,735円~
通常出荷日:3日目 ~
大昭和精機
ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT50
通常価格(税別):24,310円~
通常出荷日:3日目 ~
オーエスジー
油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D
オーエスジー
通常価格(税別):9,580円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】
通常価格(税別):890円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
Tスロットナット
ミスミ
通常価格(税別):360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【5~10個入り】
通常価格(税別):630円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):960円~
通常出荷日:在庫品1日目
引きコレット式のコレットホルダ。【特長】・クーラントスルー完全対応。・シンクロタップにも対応し、シンプ...
詳細を確認
引きコレット方式により大きな締り代と高精度チャッキングを両立

先端にナットがなく、スリム・コンパクト
先端はナットのないスリム・コンパクト形状でワークや治具との干渉を最小限に抑えます。

DTE7/DTE12
コレットの種類が少なく、管理が簡単
コレットに最適な弾性を持たせ、コレットの必要数を削減しました。
クーラントスルーシステム

刃物スルー
油穴付き工具。工具シャンク部をOリングでシールし、確実なクーラント供給ができる。小径工具φ3(直径3mm)~対応。

スキマスルー
油穴のない工具でも高圧クーラントの性能が発揮

コレットスルー
コレットのスリ割りよりクーラントを出す。専用のオプション部品は不要。
刃物スルー、外掛けのクーラントスルーの違いによる、工具寿命の比較
刃物スルーの使用で従来の外掛けクーラントに比べ、3.7倍の工具寿命が得られます。

プリバランス設計 (DTE型)

左の「絞り込み条件」よりご希望の外形をご指定ください

切削データ

用途に合わせた3タイプ

データワンコレット

クーラントスルーシステム

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,286円 ( 24,515円 ) | 3日目 |
23,214円 ( 25,535円 ) | 3日目 |
24,143円 ( 26,557円 ) | 3日目 |
25,071円 ( 27,578円 ) | 3日目 |
37,143円 ( 40,857円 ) | 3日目 |
26,929円 ( 29,622円 ) | 3日目 |
33,429円 ( 36,772円 ) | 3日目 |
41,786円 ( 45,965円 ) | 3日目 |
26,929円 ( 29,622円 ) | 3日目 |
33,429円 ( 36,772円 ) | 3日目 |
41,786円 ( 45,965円 ) | 3日目 |
41,786円 ( 45,965円 ) | 3日目 |
45,050円 ( 49,555円 ) | 3日目 |
62,050円 ( 68,255円 ) | 3日目 |
41,786円 ( 45,965円 ) | 3日目 |
45,050円 ( 49,555円 ) | 3日目 |
62,050円 ( 68,255円 ) | 3日目 |
26,000円 ( 28,600円 ) | 3日目 |
26,000円 ( 28,600円 ) | 3日目 |
26,000円 ( 28,600円 ) | 3日目 |
26,000円 ( 28,600円 ) | 3日目 |
21,357円 ( 23,493円 ) | 3日目 |
24,143円 ( 26,557円 ) | 3日目 |
29,714円 ( 32,685円 ) | 3日目 |
37,143円 ( 40,857円 ) | 3日目 |
40,800円 ( 44,880円 ) | 3日目 |
21,357円 ( 23,493円 ) | 3日目 |
24,143円 ( 26,557円 ) | 3日目 |
29,714円 ( 32,685円 ) | 3日目 |
37,143円 ( 40,857円 ) | 3日目 |
40,800円 ( 44,880円 ) | 3日目 |
26,929円 ( 29,622円 ) | 3日目 |
30,643円 ( 33,707円 ) | 3日目 |
37,143円 ( 40,857円 ) | 3日目 |
53,857円 ( 59,243円 ) | 3日目 |
64,600円 ( 71,060円 ) | 3日目 |
26,929円 ( 29,622円 ) | 3日目 |
30,643円 ( 33,707円 ) | 3日目 |
37,143円 ( 40,857円 ) | 3日目 |
49,300円 ( 54,230円 ) | 3日目 |
64,600円 ( 71,060円 ) | 3日目 |
引きコレット式のコレットホルダ。
【特長】
・クーラントスルー完全対応。
・シンクロタップにも対応し、シンプルなツーリングレイアウトが実現。
・先端にナットがなく、スリムな形状。
・1つのコレットで最大2mm締まる。

タンガロイ
コレットチャックホルダ C-ER

MSTコーポレーション
データワンコレットホルダ B型

MSTコーポレーション
データワンコレット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日研工作所
スリムチャック BT30/40/50-SK BT50
0通常価格(税別):32,660円~

大昭和精機
ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT40
0通常価格(税別):24,735円~

大昭和精機
メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50
5通常価格(税別):24,565円~

MSTコーポレーション
データワンコレットホルダ B型
4.3通常価格(税別):10,214円~

大昭和精機
ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) BBT30/BBT40/BBT50
0通常価格(税別):26,250円~

大昭和精機
メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT30
0通常価格(税別):26,646円~

MSTコーポレーション
データワンコレットホルダ A型
0通常価格(税別):18,571円~

アルプスツール
ショートノーズコレットホルダ(Metric仕様)
0通常価格(税別):14,336円~

大昭和精機
ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT40
0通常価格(税別):26,250円~