17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アジャスタブルトルクレンチ

通常単価(税別)
45,501
税込単価
50,051
通常出荷日:3日目

・ナットの締付けトルクをより適正に調節できます。・適応本体:DTA7、DTA12、CTA10、CTH1...

詳細を確認
  • ツーリング用品種類
    レンチ
  • 単品/パック/セット
    単品
  • 適応本体
    DTA7、DTA12、CTA10、CTH10

型番:

AW-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AW-1の仕様・寸法情報

ツーリング用品種類
レンチ
単品/パック/セット
単品
適応本体
DTA7、DTA12、CTA10、CTH10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AW-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,501
( 50,051 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ナットの締付けトルクをより適正に調節できます。
・適応本体:DTA7、DTA12、CTA10、CTH10

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタブルトルクレンチの型番AW-1のページです。 型番AW-1に関する仕様情報を記載しております。
アジャスタブルトルクレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタブルトルクレンチ
アジャスタブルトルクレンチ用スパナ
フランジホルダ付クランプセット
ニューベビーコレット用セット箱
レンチ(DTE用)
メガERパーフェクトシール
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションユキワ精工大昭和精機MSTコーポレーション大昭和精機
通常価格45,50111,514 -129,600 -5,178 -3,0009,044 -
通常出荷日3日目3日目1日目3日目〜3日目5日目
ツーリング用品種類レンチレンチツーリング保守部品・用品整理用品レンチコレットチャック用ナット
単品/パック/セット単品単品単品セット単品単品
適応本体DTA7、DTA12、CTA10、CTH10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト