ツール用品技術窓口

ディスクグラインダ 125mm GA5010

通常単価(税別)
20,728
税込単価
22,801
通常出荷日:3日目

【特長】・軽やかな取り回し!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。・「工具レス」ホイールカ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    125
  • 変速機能有無
  • 回転数 (min-1)
    10000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    11
  • 消費電力 (W)
    1050
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 詳細タイプ
    軽量&コンパクト
  • 研削砥石寸法内径 (mm)
    22
  • 研削砥石寸法厚さ (mm)
    6(取付可能砥石厚さ3~6)
  • 最大出力 (W)
    1100
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    2500
  • 特長
    二重絶縁・スーパーフランジ先端工具類の交換が容易・集じん機接続可・カーボンブラシ呼び番号322
  • 付属品
    研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)サイドグリップ
  • 研削砥石寸法外径 (mm)
    125

型番:

GA5010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GA5010の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
125
変速機能有無
回転数(min-1)
10000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100
定格電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
詳細タイプ
軽量&コンパクト
研削砥石寸法内径(mm)
22
研削砥石寸法厚さ(mm)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
最大出力(W)
1100
質量(バッテリ含む)(g)
2500
特長
二重絶縁・スーパーフランジ先端工具類の交換が容易・集じん機接続可・カーボンブラシ呼び番号322
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)サイドグリップ
研削砥石寸法外径(mm)
125
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GA5010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,728
( 22,801 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽やかな取り回し!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。
・「工具レス」ホイールカバー!レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。
・優れた防じん性、高耐久構造。
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。
・砥石などの交換が簡単。
スーパーフランジ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダ 125mm GA5010の型番GA5010のページです。 型番GA5010に関する仕様情報を記載しております。
ディスクグラインダ 125mm GA5010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダ 125mm GA5010
ディスクグラインダ125mm 9535B
125ミリ充電式ディスクグラインダGA002G
125ミリ充電式ディスクグラインダGA018G
125ミリ充電式ディスクグラインダGA020G
125ミリ充電式ディスクグラインダGA010G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格20,72817,83925,890 -37,153 -39,449 -26,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)125125125125125125
変速機能有無
回転数(min-1)10000900085003000~85003000~85008500
2重絶縁機能有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト