ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 鉄線切断能力(mm)

    ~mm
  • 呼び寸法

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コンビネーションプライヤー(電工ペンチ・プロフェッショナル)

通常単価(税別)
4,598円~5,389円
税込単価
5,058円~5,928円
通常出荷日:4日目

DIN ISO5746に従ったコンビネーションプライヤー。【特長】・軟線や硬線・ケーブルの切断だけでな...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

鉄線切断能力

(mm)

呼び寸法

全長

(mm)

硬線切断能力

(mm)

全長

(インチ)

重量

(g)

最小発注数量
3
160
160
2
6 1/2
210
1個
3.3
180
180
2.2
7
265
1個
3.6
200
200
2.5
8
325
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,598円
( 5,058円 )
4日目
4,788円
( 5,267円 )
4日目
5,389円
( 5,928円 )
4日目

詳細情報

基本情報

DIN ISO5746に従ったコンビネーションプライヤー。

【特長】
・軟線や硬線・ケーブルの切断だけでなく、物を抓むためにも使用できる汎用のプライヤー。
・ジョー部分にはギザギザが付いています。
・切刃は60HRC程度まで高周波焼入れされています。
・材質は特殊工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションプライヤー(電工ペンチ・プロフェッショナル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションプライヤー(電工ペンチ・プロフェッショナル)
強力型コンビネーションプライヤー(強力電工ペンチ・プロフェッショナル)
コンビネーションプライヤー(電工ペンチ・クラシック)
電工ペンチ
電工用多機能プライヤー
電工用ペンチ
メーカーWIHAWIHAWIHA室本鉄工クニペックスKEIBA
通常価格4,598円-6,037円 -3,135円 -4,056円8,420円 -3,862円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目19日目2日目
本体材質特殊工具鋼C60特殊工具鋼特殊工具鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト