17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

CBN 2枚刃ボールエンドミル BSB-2

CBN 2枚刃ボールエンドミル BSB-2
通常単価(税別)
14,15220,802
税込単価
15,56722,882
通常出荷日:3日目

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
0.4
0.5
0.2
3
40
1個
0.5
0.5
0.25
3
40
1個
0.6
0.6
0.3
3
40
1個
0.8
0.8
0.4
3
40
1個
1
1
0.5
4
50
1個
1.2
1.2
0.6
4
50
1個
1.4
1.2
0.7
4
50
1個
1.5
1.2
0.75
4
50
1個
1.6
1.2
0.8
4
50
1個
1.8
1.5
0.9
4
50
1個
2
1.5
1
4
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,539
( 20,393 )
3日目
18,539
( 20,393 )
3日目
18,539
( 20,393 )
3日目
18,539
( 20,393 )
3日目
14,152
( 15,567 )
3日目
20,802
( 22,882 )
3日目
20,802
( 22,882 )
3日目
20,802
( 22,882 )
3日目
20,802
( 22,882 )
3日目
20,802
( 22,882 )
3日目
15,920
( 17,512 )
3日目

詳細情報

基本情報

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CBN 2枚刃ボールエンドミル BSB-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CBN 2枚刃ボールエンドミル BSB-2
CBN 2枚刃ボールエンドミル BBE-2
CBN 2枚刃リブ用ボールエンドミル BRB-2
CBN 2枚刃ボールエンドミル BBEF-2
超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール
超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ラージボール
メーカー協和精工協和精工協和精工協和精工ミスミミスミ
通常価格14,152-14,172 -15,567 -13,939 ---
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
加工用途(加工形状)彫込み彫込み彫込み彫込み--
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~--
ねじれ角ネジレなしネジレなしネジレなしネジレなし--
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート--
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング