ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

エア釘打機N50 SA-N50-Z1

エア釘打機N50 SA-N50-Z1 SA-N50-Z1
通常単価(税別)
35,655円
税込単価
39,221円
通常出荷日:2日目

【特長】・ダイカストボディで頑丈です・先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです・釘の打込み深さ...

詳細を確認

型番:

SA-N50-Z1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SA-N50-Z1の仕様・寸法情報

商品タイプ
釘打機(ネイル用)
本体サイズ(mm)
L295XW112XH265
重量(g)
1630
使用空気圧範囲(MPa)
0.5~0.8
使用オイル
タービンオイルISOVG32
装填本数
釘:200本・400本
釘種類
ワイヤ連結釘・プラシート連結釘
釘足長(mm)
ワイヤ連結:30~50/プラシート連結:25~50
材質
本体:ダイキャスト
セット内容付属品
セット内容:本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書
用途
木材への釘打ち作業
機能1
ダイカストボディで頑丈です。
機能2
先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
機能3
釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
機能4
ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
注意事項1
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書の内容を十分に理解し、正しく安全にご使用ください。
注意事項2
本製品は単体ではご使用になれません。別途、エアホース・エアー継手・エアーコンプレッサーをお買い求めください。
-
-

商品情報

エア釘打機

前から見た状態

前から見た状態

ケース

ケース

各部の名称

安全装置

安全装置 / 射出口 / プロテクトケース / ドア / ドア開閉レバー / 深さ調整ダイヤル / マガジン / プラグキャップ / 空気取入口ワンタッチプラグ / ベルトフック / グリップ / 連/単切替レバー / トリガ / 排気口 / マガジンプロテクター

釘種類

釘種類

安全装置

対象物に射出口を押しあて、安全装置が引っ込んだ状態でトリガを引くか、トリガを引いた状態で対象物に射出口を押しあて安全装置が引っ込むと釘が射出される。

トリガにある連/単切替レバーを単打モードにする。

トリガにある連/単切替レバーを単打モードにする。
釘が装填されていない状態でエアーホースを接続。

トリガを引かない状態で捨て木に射出口を当て安全装置を可動し異常音や作業音がしないか確認。

トリガを引かない状態で捨て木に射出口を当て安全装置を可動し異常音や作業音がしないか確認。
次にトリガを引いた状態で捨て木に射出口を当て安全装置を稼働し異常音や作業音がしないか確認。

ベルトフック付き

ベルトフック付き
ベルトフック付き
  • ベルトフックは着用の作業ベルトやツールフックに引っかけて使用可能。
  • ベルトフックを使用の際は必ず本機とエアホースを分離する。
  • 360度回転でき、右利きでも左利きでも使用可能。

型番リスト

表示件数
型番
SA-N50-Z1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,655円
( 39,221円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイカストボディで頑丈です
・先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです
・釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です
・ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます
【用途】
・木材への釘打ち作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エア釘打機N50 SA-N50-Z1の型番SA-N50-Z1のページです。 型番SA-N50-Z1に関する仕様情報を記載しております。
エア釘打機N50 SA-N50-Z1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア釘打機N50 SA-N50-Z1
エア仕上釘打機 SA-F35
エア仕上釘打機 SA-F55
エアピン釘打機 SA-P35-Z1・SA-P45-Z1
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(50mm用)
36V コードレスタッカ N3604DJ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11マックス(文具)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格35,655円16,101円28,463円18,971円 -94,670円52,047円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目4日目
商品タイプ釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ステープル用)
本体サイズ(mm)L295XW112XH265L263XW65XH219L260XW61XH245---
重量(g)163011501300---
使用空気圧範囲(MPa)0.5~0.80.4~0.80.5~0.80.45~0.7--
使用オイルタービンオイルISOVG32タービンオイルISOVG32タービンオイルISOVG32タービンオイルISOVG32--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました