ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

エア仕上釘打機 SA-F55

通常単価(税別)
28,463円
税込単価
31,309円
通常出荷日:2日目

【用途】内装仕上げ部材や化粧合板の取り付けなどに使用できます。【特長】釘の打込み深度を変えることができ...

詳細を確認

型番:

SA-F55-Z1
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SA-F55-Z1の仕様・寸法情報

商品タイプ
釘打機(ネイル用)
本体サイズ(mm)
L260XW61XH245
重量(g)
1300
使用空気圧範囲(MPa)
0.5~0.8
使用オイル
タービンオイルISOVG32
装填本数
仕上釘:100本
釘種類
超仕上釘
鋼線太さ(mm)
1.05X1.3
釘足長(mm)
15~50/仕上:15~55
材質
本体:ダイキャスト
セット内容付属品
セット内容:本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書
用途
内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等
機能1
頑丈なダイカストボディです。
機能2
釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
機能3
空打ち防止機能付です。
機能4
ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
注意事項1
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書の内容を十分に理解し、正しく安全にご使用ください。
注意事項2
本製品は単体ではご使用になれません。別途、エアホース・エアー継手・エアーコンプレッサーをお買い求めください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SA-F55-Z1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,463円
( 31,309円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
内装仕上げ部材や化粧合板の取り付けなどに使用できます。
【特長】
釘の打込み深度を変えることができ、空打ち防止機能も付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア仕上釘打機 SA-F55の型番SA-F55-Z1のページです。 型番SA-F55-Z1に関する仕様情報を記載しております。
エア仕上釘打機 SA-F55のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア仕上釘打機 SA-F55
エア仕上釘打機 SA-F35
エア釘打機N50 SA-N50-Z1
エアピン釘打機 SA-P35-Z1・SA-P45-Z1
仕上釘打
充電式仕上釘打FN001G
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11マキタマキタ
通常価格28,463円16,101円35,655円18,971円 -72,357円58,099円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目3日目3日目
商品タイプ釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)その他釘打機(ネイル用)
本体サイズ(mm)L260XW61XH245L263XW65XH219L295XW112XH265---
重量(g)130011501630---
使用空気圧範囲(MPa)0.5~0.80.4~0.80.5~0.80.45~0.7--
使用オイルタービンオイルISOVG32タービンオイルISOVG32タービンオイルISOVG32タービンオイルISOVG32--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト