ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

エア仕上釘打機 SA-F35

エア仕上釘打機 SA-F35 SA-F35-Z1
通常単価(税別)
16,101円
税込単価
17,711円
通常出荷日:2日目

頑丈なダイカストボディのエア仕上釘打機。【特長】・釘づまり時にワンタッチオープンできる。 ・釘の打込み...

詳細を確認

型番:

SA-F35-Z1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SA-F35-Z1の仕様・寸法情報

商品タイプ
釘打機(ネイル用)
本体サイズ(mm)
L263XW65XH219
重量(g)
1150
使用空気圧範囲(MPa)
0.4~0.8
使用オイル
タービンオイルISOVG32
装填本数
仕上釘:100本
釘種類
仕上釘
鋼線太さ(mm)
1.05X1.3
釘足長(mm)
12~35
材質
本体:ダイキャスト
セット内容付属品
セット内容:本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書
用途
内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等
機能1
釘づまり時にワンタッチオープンできます。
機能2
釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
機能3
先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
機能4
ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
注意事項1
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書の内容を十分に理解し、正しく安全にご使用ください。
注意事項2
本製品は単体ではご使用になれません。別途、エアホース・エアー継手・エアーコンプレッサーをお買い求めください。

商品情報

エア仕上釘打機 F35の仕様

SA-F35-Z1

SA-F35-Z1

パッケージ

パッケージ

  • 本体サイズ:L263×W65×H219mm
  • 重量:1,150g
  • 仕上釘装填本数:100本
  • 使用空気圧範囲:0.4~0.8MPa
  • 使用オイル:タービンオイルISOVG32
  • 釘種類:仕上釘
  • 釘足長:12~35mm
  • 鋼線太さ:1.05×1.3mm

使用上のご注意

  • ※ ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。
  • ※ 取扱説明書の内容を十分に理解し、正しく安全にご使用ください。
  • ※ 本製品は単体ではご使用になれません。

型番リスト

表示件数
型番
SA-F35-Z1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,101円
( 17,711円 )
2日目

詳細情報

基本情報

頑丈なダイカストボディのエア仕上釘打機。
【特長】
・釘づまり時にワンタッチオープンできる。
・釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付。
・先端を部材に当てないと発射しない安全装置付。
・ベルトフック付で持ち運びがらくらく。
【用途】
・内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エア仕上釘打機 SA-F35の型番SA-F35-Z1のページです。 型番SA-F35-Z1に関する仕様情報を記載しております。
エア仕上釘打機 SA-F35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア仕上釘打機 SA-F35
エア仕上釘打機 SA-F55
エア釘打機N50 SA-N50-Z1
エアピン釘打機 SA-P35-Z1・SA-P45-Z1
仕上釘打
エアーフィニッシュネイラ AN-100F35
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11マキタEARTH MAN
通常価格16,101円28,463円35,655円18,971円 -72,357円12,657円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目3日目3日目
商品タイプ釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)その他釘打機(ネイル用)
本体サイズ(mm)L263XW65XH219L260XW61XH245L295XW112XH265---
重量(g)115013001630---
使用空気圧範囲(MPa)0.4~0.80.5~0.80.5~0.80.45~0.7--
使用オイルタービンオイルISOVG32タービンオイルISOVG32タービンオイルISOVG32タービンオイルISOVG32--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました