ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

V溝カッター SVC-90

V溝カッター SVC-90 SVC-90
通常単価(税別)
5,092円
税込単価
5,601円
通常出荷日:3日目

【特長】・外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいダイヤモンドカッター・食い付...

詳細を確認
  • ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ず読んでください。湿式使用や水をかけての使用、材料が濡れている場合の使用はしないで下さい。使用中、刃先が目詰まりし、切れ味が悪くなる場合がありますが、その際は再度目立てを行ってください。そのまま切断すると、異常加熱を起こしてホイルが破損し、怪我の恐れがあります。目立ては粗目の砥石または軟質被削材(ブロック・レンガ)を切断してください。
  • 回転は必ず矢印の方向にしてください。中心穴に合ったフランジまたはカラーを用いてガタやブレのないようにご使用ください。ガタやブレのあるままご使用になりますと寿命は極端に短くなり、破損の原因にもなります。曲線切り、斜め切りをすると、ダイヤモンドカッターは破損しやすくなりますので避けて下さい。
詳細を確認

型番:

SVC-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SVC-90の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
90
内径(mm)
20
刃幅(mm)
10.5
最高回転速度(min-1)
14000
商品重量(g)
190

商品情報

食い付きが良いV形状のダイヤモンドカッター

外径90mmの軽量化設計。

外径90mmの軽量化設計。

刃先先端部。

刃先先端部。

製品仕様

  • 型番:SVC-90。
  • 商品サイズ:幅90×高さ90×奥行き11mm、重量190g。
  • 外径:90mm。
  • 刃幅:10.5mm。
  • 内径:20mm(15mm)。
  • 最高回転速度:14,000min-1。

この商品の使用上の注意

  • ※ ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ず読んでください。
  • ※ 湿式使用や水をかけての使用、材料が濡れている場合の使用はしないで下さい。
  • ※ 使用中、刃先が目詰まりし、切れ味が悪くなる場合がありますが、その際は再度目立てを行ってください(そのまま切断すると、異常加熱を起こしてホイルが破損し、怪我の恐れがあります)。
  • ※ 目立ては粗目の砥石または軟質被削材(ブロック、レンガ)を切断してください。
  • ※ 回転は必ず矢印の方向にしてください。

型番リスト

表示件数
型番
SVC-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,092円
( 5,601円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいダイヤモンドカッター
・食い付きが良く、クラックに沿って切削しやすい形状です
・軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します
・サイズが、外径90mm、刃幅10.5mm、内径20mm(15mm)で構成
・刃形状がVタイプで、最高回転速度:14,000min-1
【用途】
・コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工

ご注意

  • ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ず読んでください。湿式使用や水をかけての使用、材料が濡れている場合の使用はしないで下さい。使用中、刃先が目詰まりし、切れ味が悪くなる場合がありますが、その際は再度目立てを行ってください。そのまま切断すると、異常加熱を起こしてホイルが破損し、怪我の恐れがあります。目立ては粗目の砥石または軟質被削材(ブロック・レンガ)を切断してください。
  • 回転は必ず矢印の方向にしてください。中心穴に合ったフランジまたはカラーを用いてガタやブレのないようにご使用ください。ガタやブレのあるままご使用になりますと寿命は極端に短くなり、破損の原因にもなります。曲線切り、斜め切りをすると、ダイヤモンドカッターは破損しやすくなりますので避けて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

V溝カッター SVC-90の型番SVC-90のページです。 型番SVC-90に関する仕様情報を記載しております。
V溝カッター SVC-90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
V溝カッター SVC-90
U溝カッター SUC-90
ダイヤモンドカッター SDW-1
ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5
ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-4
ダイヤモンドカッター 瓦用 SDWK-8
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格5,092円5,092円2,390円6,369円4,166円4,398円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目3日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト石材石材タイル
外径(mm)9090107125107105
内径(mm)202020222020
刃幅(mm)10.510.57775
最高回転速度(min-1)140001400014500122001450014500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました